FFT基础知识: 求平均值 - 均方根(线形)、指数、峰值保持、时间同步

 

免费

SKF Microlog 模块套装,FFT icon

声音或振动的本质是多变,有许多不同的形式。 简单的形式种类包括:确定性、周期性、平稳性、随机性、非固定性及瞬时性 。 将随机信号和周期信号分离的一种方法是使用求平均值法。 本次会议将探讨可采用的各种方法,以及在什么情况下使用这些方法。 

作者:SKF的Robert Collyer

与您相约-2016年9月6日,星期二

为了适应不同时区,一共有两场会议。
请查看活动页面的详情。
注册之后,您将会收到一封确认邮件,包括详细的说明。

第一场

09:00 伦敦,10:00 柏林/CET,16:00 新加坡,04:00 纽约

在这里注册

第二场

16:00 伦敦,17:00 柏林/CET,23:00 新加坡,11:00 纽约
在这里注册
SKF logo