全新斯凯孚(SKF)鹦鹉螺(Nautilus)轴承系列增强系统可靠性、提高定制可行性,并且有利于降低能源成本

2012年05月03日 14:09

斯 凯孚(SKF)推出鹦鹉螺(Nautilus)轴承系列扩展解决方案,通过先进的、多功能的综合解决方案满足风电行业需求。斯凯孚鹦鹉螺 (Nautilus)轴承解决方案赋予设计者极大的开发自由度,能够广泛运用于各种风机,包括直驱式风机、带齿轮箱风机,风机主轴轴承为外圈或内圈旋转, 轴承可直接安装于主轴上或通过螺栓连接至机舱的结构件上。

风电行业发展逐渐趋向于增加风机尺寸、安装在偏远地区以及恶劣环境中,实现以上要求无疑需要引入更紧凑轻巧的风机机舱和可靠易行的内置部件等高科技产品。

斯凯孚可再生能源业务工程师Andreas Urban表示:"随着斯凯孚鹦鹉螺(Nautilus)轴承新系列的推出,斯凯孚仍然处于行业创新队伍的前列。新产品开发给整机厂带来收益,同时发展维修、升级和改造等服务行业,并且有效降低能源成本。"

斯凯孚是风电行业的主要供应商。斯凯孚与风机制造商和设计咨询公司携手开展多种合作,众多风机设计都安装了斯凯孚鹦鹉螺(Nautilus)轴承。大量的应用经验使得斯凯孚成功研发出鹦鹉螺(Nautilus)轴承系列扩展产品,以进一步优化风机设计和运行。

斯 凯孚鹦鹉螺(Nautilus)轴承的新功能不仅包括可选的螺栓连接的内圈,还能够消除轴承周边结构件对公差配合的影响、减少预载荷变化,并带来 更高的运行可靠性和安全性。另一个值得关注的特点是集成式密封和预填油脂,提供了更优的润滑效果同时降低润滑脂的受污染和泄露风险。

斯 凯孚鹦鹉螺(Nautilus)轴承的设计目的是在必要时可在机舱里轻松更换主轴密封。橡胶和聚氨酯材料有利于实现高密封性、提高耐久性和延长维 修间隔时间。使用带螺栓连接式的内圈和集成式密封,可大大简化斯凯孚鹦鹉螺(Nautilus)轴承的安装和拆卸过程,为客户节省时间和精力。

斯凯孚已研发出独特的表面处理方法,保护产品不受腐蚀并增加配合面的摩擦,从而传递更大的扭矩。斯凯孚还提供单兜孔、分段式保持架,该产品能产生更大弹性,以应对运行条件引起的变形,从而实现更高的可靠性。

哥德堡,2012年4月16日


更多信息请洽:

邵帅 Marshal Shao
斯凯孚中国区 企业传讯经理
电子邮件: marshal.shao@skf.com

斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球130个国家拥有1.5万多个经销网点。2011年,集团年销售额达662.16亿瑞典克朗,员工人数为 46,039。

1912年,斯凯孚开始通过销售代理商在中国开展业务,并于1916年在上海成立首家销售分公司。现在,斯凯孚在中国有约有5000多名员工。共有14家生产单位,多家销售公司和服务单位,为广大客户提供优质产品和服务。斯凯孚在中国的总部位于上海。

 


SKF logo