斯凯孚(SKF)2013年第一季度报告

2013年04月17日 14:33

总裁兼首席执行官汤母•强斯顿:
“尽管销售额低于预期且大幅低于去年同期,但斯凯孚(SKF)在本季度的表现依然良好。我们正在采取的成本结构调整措施已见成效,这体现在利润率的持续积极走势上。”

市场仍存在不确定性和谨慎,并且这对我们销售额的影响将大于预期,尤其是在我们的工业市场和北美市场。

我们在第一季度完成了对博隆福斯工业公司的收购,这将加强我们在船舶业的地位。4月,在汉诺威工业博览会上,我们发布了多项解决方案,如SKF 洞悉(Insight™)、全新无线自供电监测传感器和解决方案,这使我们能够更好地帮助客户提高性能、减少停机时间和成本。

展望未来,由于经济中的各项因素混合在一起,因此很难对需求作出展望。但是,第二季度需求预计将保持不变,与去年同期相比有所下降。我觉得经过这一季度后,我们将开始看到业务的缓慢复苏。

 

关键数据

2013年第1季度

2012年第1季度

净销售额,百万瑞典克朗

15,152

16,931

营业利润,百万瑞典克朗

1,480

2,136

营业利润率,%

9.8

12.6

营业利润率,除一次性成本%

11.4

12.6

税前利润,百万瑞典克朗

1,237

1,956

净利润,百万瑞典克朗

818

1,326

基本每股收益,百万瑞典克朗

1.74

2.81

 

经营利润受到约2.5亿瑞典克朗一次性成本影响

 

年同比净利润额变化(瑞典克朗),影响因素

总量

价格/组合

结构

汇率影响

合计

2013年第1季度

 -8.7%

 0.7%

1.5%

-4.0%

-10.5%

 

第四季度销售额(以当地汇率计)与去年同期相比(排除结构影响)欧洲及北美下降10%,亚洲下降7%,中东和非洲下降6%,拉丁美洲下降8%

第一季度制造水平低于去年同期。

 

2013年第二季度展望

 

2012年第二季度相比之需求

在整个集团和欧洲,对斯凯孚产品和服务的需求预期将有所降低。亚洲和北美维持不变,拉丁美洲略有上升。工业市场战略行业及工业市场区域销售和服务的需求预期有所降低,斯凯孚汽车业务略微降低。

 

2013年第1季度相比之需求

在整个集团、欧洲、亚洲和北美,对斯凯孚产品和服务的需求将相对维持不变,而拉丁美洲将略有上升,各业务领域的需求将相对维持不变。

 

制造水平

制造水平低于去年同期,相比第一季度相对维持不变

 

哥德堡,2013417


SKF logo