Ten years of confirmed customer savings

超过 270 亿瑞典克朗! 客户证实,在过去 10 年内斯凯孚 (SKF) 解决方案通过文件记录节省计划 (DSP) 为他们节省了上述数目的金额。 客户证实,仅 2013 年,节省的费用就超过 40 亿瑞典克朗。

斯凯孚 (SKF) 使用 DSP 估量并确定使用斯凯孚解决方案可以给客户节省的费用。 此新闻稿将介绍 DSP 的更多信息及其工作原理,还将说明斯凯孚如何帮助一个客户在去年成功节省 1770 万瑞典克朗。

以下是另外两家客户在斯凯孚帮助下成功节省费用的案例,这两家客户都证实使用 DSP 节省颇多:

降低一家大型工业公司的成本
一家大型工业公司希望找到降低维护、维修和运作成本的方法。 斯凯孚建议应用其五个技术平台的专业技术找出可以节省成本的项目,然后使用 DSP 估量成果。 部分成果包括:减少库存、降低能耗和润滑量、延长各种机器的寿命以及执行预测性维护计划(操作员可以提前发现问题)。 每年,客户大约节省 5% 的成本。 在一个市场中成功实施后,斯凯孚凭借其全球影响力帮助客户在全球其他工厂中继续实施,从而帮助客户节省更多成本。

铝箔生产商的划算升级
一家主要铝箔生产商与斯凯孚签订合约,希望斯凯孚能够帮助其解决轧钢机的齿轮箱振动和漏油问题。 轧钢厂每年生产 20,000 多吨铝箔,客户希望提高综合生产能力以满足与日俱增的需求。 通过跟踪传输线的振动问题,斯凯孚通过根本原因分析和工况监控,确定齿轮箱轴承座出现磨损且轴承座联轴器的间隙过大,因而导致偏差和齿轮箱振动。 使用 DSP 后,斯凯孚可以向客户展示,更换新齿轮装置比整修旧齿轮装置更划算。 客户决定将齿轮箱的功率提高 20%,使齿轮箱能够用于现场的其他生产线。 斯凯孚通过重新设计齿轮、轴承、铸造和润滑系统对齿轮箱进行升级。 斯凯孚在齿轮座上安装了监控系统、加速计和探头式温度传感器,还安装了机器情况传输模块。 这样,客户可以不断监控轴承温度并通过振动分析定期进行预测性维护。

更多信息
欲了解斯凯孚能够帮贵公司节省多少费用,请联系当地的销售代表。

SKF logo