价值网络和可持续发展 —— 建立新的合作创新方式

shutterstock_64058722
shutterstock_145665914
shutterstock_89543389
为了有效应付可持续性领域(如气候变化、资源匮乏和贫困)的挑战,我们需要新的想法和行动。 在传统的方法下,企业、政府和其他参与者努力独立解决这些问题,而事实证明,这种做法远远不够。

解决这些挑战需要我们在多个组织进行系统性的变革和多种方式的创新,最重要的一点可能是:这一切变革需要同时进行。 正因为如此,我们正在打造“价值网络”,这个网络旨在将特定问题的所有利益相关者紧密地联合起来。

类似于这样的网络已经有范例,沃尔沃集团就创立了建筑气候挑战 (Construction Climate Challenge)项目。 这一项目让整个价值链的参与者联手起来,如政府、环保组织和可能以某种方式帮助降低建筑环境的温室气体排放量的科学家。 斯凯孚已被邀请加入这一项目并在夏休之前参加了启动仪式,斯凯孚将参与改进价值链的各个环节,从原料到设计和施工,并一直到拆解和再利用。

斯凯孚可持续发展的总监 Rob Jenkinson 如此评价启动仪式上传递的关键信息:“很明显,在未来的 25 年里,随着越来越多的人居住在城市,建筑环境的投资将有前未所有的增长。 如果世界仍然以传统的方式运作, 我们将面临一个不可持续发展的未来,但如果我们主动开启一个过渡期,并把建筑环境的环保工作做好,建筑环境的投资将带领我们走向一个可持续发展的世界,最终实现低碳和节能。 要实现这个目标需要多方面的创新和改进,从水泥生产到建筑设备,再到快速运输系统 —— 而这一切对斯凯孚来说是一个很好的机会,我们可以借此以帮助建筑行业实现转型”。

研究是建筑气候挑战 项目的关键,其主要涉及以下四个领域:
  • 能效
  • 变革和创新的促进机制
  • 循环商业模式
  • 新兴可持续发展技术
SKF BeyondZero 超越零产品组合 中包含的产品和解决方案在研发时充分考虑了如何帮助各行各业的客户过渡到更加环保和可持续发展的未来。 访问 beyondzero.com 以了解斯凯孚如何帮助建筑行业实现转型。
SKF logo