斯凯孚 (SKF) 在海洋技术大会 (OTC) 上发布全新定制化解决方案

  • 新闻故事

    2014年05月05日 14:00 CEST

    在此次的2014年海洋技术大会 (OTC) 上,斯凯孚 (SKF) 将展出一系列专为满足油气行业需求而特别定制的创新解决方案。


    瑞典哥德堡,2014 年 5 月 5 日: 斯凯孚将于 2014 年 5 月 5 日至 8 日在美国德克萨斯州休斯顿市的 Reliant 中心举办的海洋技术大会上展出一系列专为油气行业 OEM 所制定的创新解决方案。 新产品经过特别定制以满足油气行业的需求,包括圆锥滚子推力轴承、带自锁功能的T型密封以及低扭矩闸阀执行器。

    “日益严酷的环境需要解决方案能够承受高温高压,以最大程度减少维护需求和停机时间,”斯凯孚传统能源业务部业务开发与营销总监 Marty Herzog 说。 “这些创新的解决方案在稳定性和效率上进行了提升,同时满足越来越苛刻的安全与环境法规,为我们的客户带来利益。”


    应用于顶驱的斯凯孚圆锥滚子推力轴承
    这些轴承的特点是具有很高的承载能力和冲击载荷承受能力,加上其出色的耐磨性,即使在恶劣的润滑条件下也能正常工作。 斯凯孚工程师对圆锥滚子推力轴承制造的设计和流程进行了优化,并且能够与您一起定制满足您特定应用需求的轴承功能,将顶驱的性能最大化。 SKF可以使用合适的模拟计算软件总览整个系统并模拟出顶驱各个组件的接口情况,根据这些可以定制非标轴承,例如特殊的尺寸,涂层和热处理。 通过改良的高载荷可靠性、更高的承载能力及更好的耐磨性,斯凯孚圆锥滚子推力轴承可在现行的设计框架内实现更高的顶端驱动器吨位能力。

    斯凯孚锁定T密封件提高严酷运行环境下的可靠性
    由于传统的T密封件和弹簧支承密封件容易在安装、组装或拆卸过程中造成损坏,专利的斯凯孚锁定T密封件为设备设计商和终端用户提供了可靠的替换方案。 改良后的斯凯孚锁定T密封件经过特殊设计,以满足极端高压高温密封作业环境的需求。

    闸阀所使用的低扭矩执行器总成
    斯凯孚在高压的井口控制系统的低扭矩闸阀执行器方面拥有广泛的产品系列和丰富的经验。 斯凯孚产品的精准设计将滚珠丝杠、滚柱丝杠、支承轴承和密封件集成在一个装置内,简化了安装和现场改装的程序。 例如由斯凯孚率先引入市场的防止反向驱动功能等全新的设计理念提升了功率密度,低扭矩所带来的高可靠性和低维护需求使其适用于所有应用场合,例如海底水下机器人操作安装以及水力压裂作业。 由于斯凯孚低扭矩操作员闸阀组件是完全封装的组件,并且其总装的质量在装船交货前得到严格的控制和测试,因此其总体成本较低,同时精密性和一致性得到提升。

    斯凯孚专家将在现场通过产品展示、案例分析和演示材料,向经销商代表说明所有这些创新的优势所在。

    在展会上,斯凯孚将同时介绍集团的新成员——Kaydon。 这次 12.5 亿美元的收购于 2013 年底完成,让斯凯孚成为了全球领先的油气行业回转支撑轴承和薄壁轴承供应商,例如用于铁钻工、吊车回转台和单点系泊系统。 现在斯凯孚扩大了制造工厂的分布范围,能够极大地改善供应链、物流以及对北美地区油气行业 OEM 和终端用户的支持。

    海洋技术大会是全球钻井、勘探、制造和环境保护方面等海洋资源开发领域最重要的盛会,其将于 2014 年 5 月 5 日至 8 日在美国德克萨斯州休斯顿市的Reliant中心举办。 参观人员可在此次大会的 2601 号展台找到斯凯孚。

    瑞典斯凯孚
    (出版物)


    更多信息,请联系:

    媒体关系:Monique Turner,+1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com


    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (5.2 MB)

SKF logo