斯凯孚(SKF)推出全新Robust系列转向器轴承,实现更平稳、更精确的汽车转向

Robust系列转向器轴承
Robust系列转向器轴承

2013年01月15日 16:00 CET

斯凯孚于今日推出全新Robust系列转向器轴承,专用于配备电子助力转向系统(EPS)的汽车,实现更平稳、更精确的转向。 这款轴承可减少高达30%的摩擦力,增加17%的承载能力以及20%的使用寿命。

斯凯孚汽车底盘业务部业务发展经理Andrea Griseri 表示:"斯凯孚全新Robust系列转向器轴承可直接帮助驾驶员更舒适地操控汽车,并提高转向精确度。 如今,越来越多的汽车配备了电子助力转向系统。 由于转向系统需要应对复杂的载荷条件,面对潮湿、泥泞和飞溅的外部环境,因此要求十分严格。 我们的这款轴承凭借其创新设计,能够满足最严格的要求。"

这款Robust系列转向器轴承改进了内部设计,包括加强挡肩来承受高载荷和振动,同时降低了摩擦扭矩。 全新专利保护的保持架设计使钢球能够更自由地移动,并且不会受到保持架的干扰。

轴承尺寸可根据要求定制。

 

哥德堡,2013年1月15日

Aktiebolaget SKF

 (publ)

 


更多信息,请联系:
Nia Kihlström, SKF Group Communication,
电话: +46 31-337 3260, 手机: +46 706 67 28 97, e-mail:
nia.kihlstrom@skf.com

 

Colin Roberts, SKF Group Communication, tel +31 30 6075608, mobile: +31 653 944 111, e-mail:colin.roberts@skf.com

 

 

 

 

斯凯孚(SKF)是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF在130多个国家经营业务,在全球拥有15,000个经销商网点。 2011年收入达到662.16亿瑞典克朗,员工总数达到了46039 人。

SKF logo