全新斯凯孚(SKF)主减速器能效型轴承降低重型卡车燃料成本

  • 新闻故事

    2013年02月21日 16:00 CET

    斯凯孚发布专为卡车主减速器设计的斯凯孚能效型(E2)圆锥滚子轴承(TRB)。这款产品可为重型卡车减少摩擦,降低油耗和排放。 该产品属于斯凯孚“超越零”产品*。

     

    “我们在产品工程设计上所作的一切努力都是为了开发一项具有高能效、持久耐用且能够为卡车和车队拥有者降低成本的解决方案。 产品必须易于安装,具有高成本效率。 能够节省资金和时间,同时减少对环境的负面影响。”斯凯孚卡车业务部产品和业务开发经理Christian Genheimer 表示

     

    斯凯孚E2圆锥滚子轴承的设计能够降低油耗。 在卡车主减速器上使用这款轴承后,每100公里可节省约0.15升燃油,这对于用于长途拖运的车辆而言,每年预计可节省150升燃油。 从而帮助卡车和卡车车队所有者快速收回投资成本,降低总拥有成本。

     

    与性能在同类别产品中已出类拔萃的斯凯孚标准圆锥滚子轴承相比,全新斯凯孚E2圆锥滚子轴承能进一步减少30%的摩擦。 轴承被用于小齿轮位置时,可节省约500W的能源。 与竞争产品不同的是,这款轴承可在整个转速区间内减少摩擦。 对于每年行驶100,000公里的卡车而言,配备这款轴承后,预计每年可减少398千克二氧化碳排放。

     

     这款全新轴承的特点包括更少的滚子、经过改进的滚子形貌以及经过改造的滚道轮廓。 滚子改进后尽管滚子数量有所减少,但斯凯孚E2圆锥滚子轴承依然能够具有与标准圆锥滚子轴承相同的额定承载能力。

     

    全新斯凯孚E2圆锥滚子轴承可与当前标准圆锥滚子轴承互换,这使其变得更易使用,同时更具成本效率。

     

     

    * 被纳入“超越零”产品的斯凯孚产品、服务和解决方案必须能为客户带来显著的环境优势,在整个产品生命周期内均不会产生显著的环境负面影响。

     

     

     

    哥德堡,2月21日

    瑞典斯凯孚

    (发布)

     



    更多信息请洽:

    倪旅泉 Jerry Ni
    斯凯孚中国区 企业传讯经理
    电子邮件: jerry.ni@skf.com







    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球130个国家拥有1.5万多个经销网点。2011年,集团年销售额达662.16亿瑞典克朗,员工人数为 46,039。

    1912年,斯凯孚开始通过销售代理商在中国开展业务,并于1916年在上海成立首家销售分公司。现在,斯凯孚在中国大约有7000


    多名员工。共有18家生产单位,多家销售公司和服务单位,为广大客户提供优质产品和服务。斯凯孚在中国的总部位于上海。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (41.1 KB)

SKF logo