展现斯凯孚(SKF)知识工程力量

2013年04月08日 08:00 CEST

哥德堡,201347日:在2013年汉诺威工业博览会上,斯凯孚以“展现斯凯孚知识工程的力量”为主题,推出了一系列产品和解决方案。

近年来,我们将知识集中运用于开发解决方案和不断创新中,以帮助客户在今天、明天乃至未来立于不败之地。我们正在关注完全经过实践验证的解决方案——这些方案在盈利能力和可持续性上具有可以量化的效益。

现在,与斯凯孚合作所带来的优势比以往更多。我们贴近行业客户,并且找到了巧妙的方法利用所获得的知识创造有形价值。今天,我们致力于在资产生命周期从设计至维护的各个阶段中,对机械资产进行追踪,帮助客户改善流程,从而产生更好的结果。

1907年起,斯凯孚就已成为全球技术供应商中的领导者。斯凯孚的根本优势在于其能够不断开发新的技术,然后运用这些技术创造具有竞争优势的产品。这主要得益于我们将来自斯凯孚技术平台(轴承和轴承单元、密封件、机电一体化、服务和润滑系统)的专业知识与从40多个行业总结得来的实践经验相结合。我们把这称为斯凯孚知识工程。


斯凯孚知识工程是三大业务维度的结合:


1.文化/地理维度:理解我们生活和工作所处的地区和文化

斯凯孚是一家全球化公司,在世界各地设立分支机构。不论身处何地,我们能够完全理解斯凯孚客户,甚至他们客户的需求。我们的驻地专家在全球各行业专家的支持下,深度分析客户需求,并从全球案例中找到相似情况下的成功案例。所有这些解决方案的成功实现都依托于一个全球范围的生产系统和细致入微的服务支持网络。

 

2.客户维度:工业和行业

斯凯孚为超过2,000,000家客户提供服务。斯凯孚在应用领域中十分活跃,迄今为止,重点关注于约40个行业。涉猎如此之多的领域使斯凯孚积累了足够的经验,能够根据行业特定需求开发产品和服务,并且熟知来自一个行业的知识何时能够被成功应用于另一个行业。这意味着我们已充分了解应用需求和工况,开发出相匹配的解决方案,并且根据行业技术和工程发展不断改善各种解决方案。

 

3.竞争力维度:我们的五大技术平台

SKF专家团队在多个领域具备竞争力,如:轴承及轴承单元、密封件、机电一体化、服务和润滑系统,各个团队紧密合作,提供先进的综合解决方案。

通过斯凯孚解决方案工厂网络,中小型原设备制造商客户和终端用户获得了个性化的支持,解决了所面对的特殊挑战。在此,他们能够运用斯凯孚集团五大平台的广泛经验,并且能与本地的斯凯孚工程师进行讨论。斯凯孚通过这一方式为客户提供或开发定制解决方案。

斯凯孚解决方案工厂所提供的各种支持包括:应用工程、轴承和润滑分析、远程状态监测分析、工程咨询、直线运动系统、动力传动产品、密封解决方案、能源和可持续发展管理、资产管理系统和专业技术、主轴翻新、轴承再制造以及各种培训计划。

每一家斯凯孚解决方案工厂都是该网络的一部分,可将全球任一地点获得的知识快速传递并应用至另一个地方。这加速了解决方案的开发,并且促进了知识库的不断扩大。

 

    斯凯孚核心竞争力为知识工程提供支持

1907年斯凯孚创立以来,SKF集结整个集团的力量,专注于研发领域,获得了无数创新成果,且建立了全新的轴承业标准,开发出全新产品和解决方案。2012年,公司共完成663项发明,初始登记在案的专利申请数量为421件。基于这些专业知识的积累,斯凯孚能够帮助客户提高生产效率,取得更大的成就,创造更多利润。

斯凯孚能够持续开发增强客户竞争优势的产品和服务,这一能力来自两个途径:投资于核心技术领域和专业人士并整合由此获得的知识来满足特定要求。

 

生命周期管理:

在斯凯孚研究项目中,主要致力于改善客户应用生命周期中的环保性能的项目比重不断增加。这意味着无论在产品生命周期的哪个阶段,我们都会考虑产品或制造流程的环保效益。

为了支持这一积极的发展并促进更具环保性能的技术的使用,斯凯孚近期致力于生命周期管理方案,旨在不断提高斯凯孚产品和制造流程的环保性,同时通过调整日常业务方法和工具将这些知识应用于实践。

 

可持续发展/环境:

一百多年来,斯凯孚始终关注可持续发展。自从我们于1907年开发出全球第一款自调心球轴承起,斯凯孚就已认识到通过减少摩擦,使运转更加顺畅的重要性。当摩擦减少时,所需的能量也会相应减少。今天,大家都深知使用化石燃料发电对环境所产生的影响。在斯凯孚,我们坚信保护自然环境实际上也是造福于我们的业务,并且是我们所应该做的。现在,我们迈入第2个百年,看到了更大的机遇,同时也承担着更大的责任:我们要在解决全球环境可持续发展这一难题上扮演重要的角色。2005年,我们提出了斯凯孚超越零(SKFBeyondZero*)概念,旨在实现以下两个目标:

1.       减少斯凯孚运营对环境的负面影响,以及

2.       通过创新和提供更具环保性的新技术、产品和服务,增加斯凯孚解决方案对环境的正面影响。

 

斯凯孚超越零结合了这两大目标,是斯凯孚针对地球所面临的环境问题,作出全方位积极贡献的一次尝试。

全新的斯凯孚超越零组合以及斯凯孚新气候战略和参加世界自然基金会气候拯救者项目的相关目标同样证明了斯凯孚对可持续性和环境的承诺。至今,斯凯孚是唯一一家被纳入气候拯救者项目的工业工程公司。该项目旨在以一种符合实际、可以衡量并且能够被外部专家验证的方式减少二氧化碳等温室气体的排放。斯凯孚专注于汽车和众多客户行业,始终致力于开发能够在设备和机械生命周期各阶段实现这些目标的产品和解决方案。

在汉诺威工业博览会上,斯凯孚展台展出了众多斯凯孚超越零组合产品和解决方案。其中一款引人注目的新产品便是专为污水处理设施通气鼓风机系统开发的驱动解决方案。该产品配备高能效高转速永磁电机、有源磁性轴承(AMB)和集成AMB控制系统,能够减少高达40%的能耗。当用于350千瓦鼓风机中时,每年可节能500,000千瓦时,相等于减少了375吨二氧化碳排放。

 

传感化/状态监测:

为了满足客户对于降低安装成本、缩短安装时间以及增加部件寿命的需求,斯凯孚开发出能够高效利用无线技术的产品。

越靠近接触区进行运行状态监测,系统性能研究就越精确。除了温度之外,速度、旋转方向和振动之外,安装在轴承或轴承座外侧的传感器还能监测载荷,斯凯孚继续致力于这一领域的开发,取得了轴承状态监测领域的突破性创新——基于无线技术的斯凯孚洞悉(SKF Insight™)。现在,借助在各种技术上的突破性进展,轴承无需外部电源、传感器、电缆或电子数据采集装置就能持续传送运行状态,因为一切都集成在轴承内部。

斯凯孚洞悉(SKF Insight™解决方案包括:

        测量转速、温度、速度、加速度、声发射和载荷等重要参数的微型传感技术组件。

        自供电——智能轴承可利用应用环境自行产生运行所需的电能。

        无需安装传感器或电缆的简洁设计——智能无线通讯技术集成于轴承内部,使其能够在传统WiFi无法运行的环境中进行通讯。

        智能轴承网络——通过无线网关实现通讯。带斯凯孚洞悉(SKF Insight™)的轴承形成了一个“网状网络”,并且能够将状态相关信息发送至斯凯孚云服务器中。

 

摩擦学知识:

润滑剂和轴承钢之间的相互作用是一项重要的因素,当轴承在边缘润滑状态中运行时尤为重要。

润滑油和轴承之间的相互作用会形成反应层,其化学成分和机械特性对轴承的性能具有重大的影响。因此,了解反应层的成分和机械特性对于斯凯孚而言非常重要。了解、预测和控制工况有助于减少轴承摩擦和磨损,并延长使用寿命。

斯凯孚全新Extended Life球面滑动轴承和杆端关节轴承采用独一无二的摩擦学系统,该系统包括特殊表面处理、润滑脂和密封件,再加上轴承的内部几何结构,令轴承更加坚固、更具能效。

斯凯孚Extended Life球面滑动轴承有助于减少拥有成本和对环境的影响,其原因是它们具有较长的使用寿命,并且无需补充润滑。举例而言,一个100毫米内径的轴承每年可节省高达876的润滑脂。一台配备6个该类型和尺寸轴承的牵引机每年能够节省高达5.2千克的润滑脂,相当于每年减少7.7千克的二氧化碳排放。这一计算基于所节省的润滑脂,不包括37%的摩擦力损失。该产品属于斯凯孚超越零组合。

 

密封件:

斯凯孚关注开发全新弹性材料和密封唇优化摩擦学知识,通过先进的密封件模型化技术增强密封件功能。

新一代材料使用摩擦较低的新型填充物。密封件中的磁编码器以及传感器实现了信息向控制系统的传送。斯凯孚已掌握橡胶老化、摩擦和磨损的新知识,并结合了新颖的实验方法和先进的仿真技术。

斯凯孚为流体动力、流体处理和动力传动应用提供机加工密封件解决方案。斯凯孚解决方案的部分特点有:

        与客户进行从设计阶段至量产阶段的合作,提供满足其需求的定制解决方案

        可及时制造直径高达4,000毫米的整体式密封件和部件;对于更大的密封件,使用特殊焊接技术,缩短交付时间

        丰富的密封件材料,包括经认证或符合多项工业标准和规范(FDANSFKTWNORSOKNACE)的材料

 

斯凯孚“超越零”产品组合中的产品必须具有出色的环保性能。被纳入斯凯孚“超越零”组合的斯凯孚产品、服务和解决方案必须能为客户带来显著的环境优势。该组合注重环境的各个方面,如材料选择、能源效率以及润滑剂泄漏的减少。

 

 

 

Aktiebolaget SKF

(publ)

斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球逾130个国家拥有约1.5万处经销网点。2012年,集团年销售额达645.75亿瑞典克朗,员工人数为46,775www.skf.com

® SKF
是斯凯孚集团的注册商标
斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标


更多信息请洽:

倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;+86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com


下载新闻资料

新闻资料 (40.5 KB)

SKF logo