斯凯孚(SKF)Extended Life滑动轴承减少二氧化碳排放和总拥有成本

  • 新闻故事

    2013年04月08日 08:00 CEST

    斯凯孚凭借其免维护钢/钢轴承为其斯凯孚超越零组合锦上添花

     

    哥德堡,201347日:斯凯孚推出全新Extended Life球面滑动轴承和杆端关节轴承。这款免维护轴承无需补充润滑,主要应用于农业机械、林业机械和工程机械。该产品属于斯凯孚超越零(SKF BeyondZero*)组合。

     

    斯凯孚Extended Life球面滑动轴承有助于减少拥有成本和对环境的影响,其原因是它们具有较长的使用寿命,并且无需补充润滑。举例而言,一个100毫米内径的轴承每年可节省高达876的润滑脂。一台配备6个该类型和尺寸轴承的牵引机每年能够节省高达5.2千克的润滑脂,相当于每年减少7.7千克的二氧化碳排放。这一计算基于所节省的润滑脂,不包括37%的摩擦力损失。

     

    斯凯孚滑动轴承产品经理Juergen Scholer说道:“这款轴承的高坚固性和高能效得益于包括特殊表面处理、润滑脂和密封件在内的摩擦系统以及轴承内部几何形状。此外,斯凯孚Extended Life滑动轴承经过磷化处理,能够防止腐蚀并减少磨损。之后,轴承经填充润滑脂并加以密封。”

     

    斯凯孚Extended Life滑动轴承配备重型三唇密封圈。这种密封圈是减少总拥有成本的关键部件之一。这些密封圈可防止污染物的侵入,从而避免了会导致轴承提前失效的润滑不良的工况。

     

    斯凯孚Extended Life滑动轴承填补了标准钢/钢滑动轴承和免维护SKF TX滑动轴承之间的中间产品空缺。迄今为止,钢/钢球面滑动轴承一直需要在定期维护中进行补充润滑。

     

    斯凯孚“超越零”产品组合中的产品必须具有出色的环保性能。被纳入斯凯孚“超越零”组合的斯凯孚产品、服务和解决方案必须能为客户带来显著的环境优势。该组合注重环境的各个方面,如材料选择、能源效率以及润滑剂泄漏的减少。

     

     

     

    Aktiebolaget SKF

    (publ)

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球逾130个国家拥有约1.5万处经销网点。2012年,集团年销售额达645.75亿瑞典克朗,员工人数为46,775www.skf.com

    ® SKF
    是斯凯孚集团的注册商标
    斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标


    更多信息请洽:

    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理

    +86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com


  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (8.2 MB)

SKF logo