斯凯孚(SKF)发布突破性的轴承状态监测技术斯凯孚洞悉(SKF Insight™)

  • 新闻故事
    斯凯孚洞悉(SKF Insight)

    2013年04月08日 08:01 CEST

    革新机械状态监测技术的未来

     

    哥德堡,201347日:斯凯孚正式发布斯凯孚洞悉(SKF Insight),这是一款集成于斯凯孚轴承产品中的突破性智能无线技术,用于监测轴承的运行状态。斯凯孚已开发出多项智能技术,使其轴承能够借助内置传感器与电子数据采集装置持续发送其运行状态。一直以来,轴承被认为是旋转机械的心脏,而如今,斯凯孚使其又成为了机械的大脑

     

    斯凯孚总裁兼首席执行官汤母·强斯顿表示:这些创新将掀起轴承状态监测技术的一场革命,尤其是在关键设备和在技术方面具有巨大挑战性的关键应用中。斯凯孚洞悉(SKF Insight)技术将进一步拓宽状态监测技术的应用范围,尤其是在之前不可能使用或无法实行该技术的应用环境。借助这些集成诊断技术,我们的客户能够更好地控制设备的生命周期,从而降低总体成本,提高可靠性并延长正常运行时间。

     

    斯凯孚集团技术研发部高级副总裁Alan Begg补充道:三年前,我们就准备开发一款能够随时进行轴承状态信息无线传输的集成式自供电传感器套件即制造一个能够在状态发生变化时发送消息的智能轴承。在进行了微型化、解决发电难题和专用传感器和电子装置组件开发等大量的研发工作后,我们推出了斯凯孚洞悉(SKF Insight)技术,使其成为了现实。让轴承成为旋转机械的大脑和心脏一直是工程师们的梦想。如今,斯凯孚以长期以来的创新实力,领先实现了这一梦想,我对此感到无比自豪。


    在轴承上实现直接监测


    在斯凯孚洞悉(SKF Insight)问世前,状态监测技术只能在损坏发生后才能对其进行监测。如今,斯凯孚通过直接在轴承上安装传感器,监测因早期的蠕动效应而产生的损伤,客户根据这一信息,能够采取补救措施来减少引起轴承损坏的因素,例如添加润滑剂、减轻瞬时过载等。

     

    此外,斯凯孚洞悉(SKF Insight)直接在轴承上监测载荷,从而可对实际产生的轴承载荷进行测量,而非设计载荷。这一有价值的信息可被反馈至设计阶段,以改善系统和轴承设计。

     

    有了集成于轴承之中的斯凯孚洞悉(SKF Insight)技术,客户能够更轻松、便捷地进行状态监测。通过帮助客户丰富运行知识、作更周密的维护计划以及优化人力和备件管理,运行成本将得以降低。

     

    斯凯孚洞悉(SKF Insight™)技术包括:


    微型化传感器技术组件可对转速、温度、速度、振动、载荷及其他关键参数进行测量。

    自供电智能轴承可利用应用环境,产生所需的电能。

    简易性集成于轴承内部的智能无线通讯技术使其能够在传统WiFi无法运行的环境中进行通讯。

    智能网络采用斯凯孚洞悉(SKF Insight)技术的轴承能通过无线网关实现相互通讯,形成网状网络,并且能够发送用于分析的状态信息。

     

    斯凯孚洞悉(SKF Insight)的特定应用解决方案目前正在接受各个行业主要客户的试用,包括风能、铁路和冶金,并且斯凯孚正积极地在更多行业进行试点。

     

    Aktiebolaget SKF

    (publ)

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球逾130个国家拥有约1.5万处经销网点。2012年,集团年销售额达645.75亿瑞典克朗,员工人数为46,775www.skf.com


    ® SKF
    是斯凯孚集团的注册商标
    斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标
    斯凯孚洞悉(™SKF Insight)是斯凯孚集团的商标


    更多信息请洽:

    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理

    +86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com

  • 图片
  • 视频

下载新闻资料

新闻资料 (18.7 MB)

SKF logo