斯凯孚(SKF)曝气鼓风机系统解决方案节省高达40%的能源成本

  • 新闻故事

    2013年04月08日 08:00 CEST

    哥德堡,201347日:斯凯孚今日宣布正式推出用于污水处理设施曝气鼓风机的高能效高转速永磁电机解决方案,该方案能够降低高达40%的能耗。在污水处理设施中,曝气鼓风机系统占到设施总能耗的80%,因此,斯凯孚解决方案具有大幅节能的潜力。当用于350千瓦风机中时,每年可节能500,000千瓦时,相等于减少了375吨二氧化碳排放。斯凯孚曝气鼓风机系统解决方案属于斯凯孚超越零(SKF BeyondZero*)组合。

     

    斯凯孚磁悬浮系统总监Vincent Megret说道:“斯凯孚已开发出全新的创新型可持续解决方案,该方案能够解决水和污水处理业所面临的挑战。斯凯孚曝气鼓风机系统解决方案满足高能效以及减少维修成本的要求,并且符合空气质量与安全标准。与传统的风机相比,斯凯孚的350千瓦离心式鼓风机解决方案可在一年内仅仅依靠所节省的能源收回投资成本。”

     

    斯凯孚曝气鼓风机系统包括输出功率为75千瓦-350千瓦的高转速永磁电机(PMM)、有源磁浮轴承(AMB)和集成AMB控制系统。这一无油电机解决方案具有多项增强性能的特点:例如,不同于传统感应电机,PMM能够在半载荷和半速运行时保持效率。斯凯孚爆气鼓风机系统解决方案所使用的机械零部件少于传统的驱动系统,这意味着其所需的维护次数更少,而强劲的内置式监测和诊断功能则能维持高性能和可靠性。

     

    斯凯孚曝气鼓风机系统解决方案属于斯凯孚超越零组合,为原设备制造商提供了高能效的解决方案。

     

    斯凯孚“超越零”产品组合中的产品必须具有出色的环保性能。被纳入斯凯孚“超越零”组合的斯凯孚产品、服务和解决方案必须能为客户带来显著的环境优势。该组合注重环境的各个方面,如材料选择、能源效率以及润滑剂泄漏的减少。

     

     

     

    Aktiebolaget SKF

    (publ)

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球逾130个国家拥有约1.5万处经销网点。2012年,集团年销售额达645.75亿瑞典克朗,员工人数为46,775www.skf.com

    ® SKF
    是斯凯孚集团的注册商标
    斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标


    更多信息请洽:

    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理

    +86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com







  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (88.5 KB)

SKF logo