全新的斯凯孚(SKF)电动升降柱,为眼科设备和婴儿护理设备提供通用的即插即用解决方案

新生儿保育箱
新生儿保育箱
眼科设备
眼科设备
升降柱 CPMA-CPMB
升降柱 CPMA-CPMB
升降柱 CPMA-CPMB, 倒置
升降柱 CPMA-CPMB, 倒置

2013年04月16日 14:00 CEST

斯凯孚(SKF)宣布推出用于眼科设备及婴儿护理设备的全新电动升降柱CPMA和CPMB。这两款产品均为经过优化的整体式电动升降解决方案,可用于一系列医疗设备,如眼科椅、眼科仪器床和婴儿培养箱等,能够十分灵活地集成于原始设备制造商的设计之中。 全新CPMA/CPMB升降柱解决方案符合医疗设备的性能要求和医疗行业的法规要求, 同时具有更高的性价比,能够大大增强原始设备制造商的竞争优势。 CPMA/CPMB系列完全符合IEC 60601-1行业标准。 显著特点包括搭载全球通用电源、缓启动/缓停止功能实现静音升降运动、短柱体和长行程使总体设计更加灵活,操作更加便利。 操作更静音、振动更少,患者和医生都会感到更加舒适。

 

斯凯孚医疗行业全球经理Andreas Druegemoeller说道:“斯凯孚升降柱帮助医疗设备制造商更容易的满足眼科设备和婴儿培养箱愈加严格的使用要求,提供符合人体工程学的精确运动以及更多的功能。”

 

斯凯孚升降柱CPMA/CPMB采用紧凑型2节式设计,能够配合多种功能性需求,电机在内套管和外套管中的位置可以自由选择。这两款产品的承载能力非常强,中心承载达到2000牛,偏载能力达到250牛米,具有独一无二的优势;带开放式电源接线的内置通用电源几乎适用于全球各种电压、频率以及插头类型。

 

馈通技术的使用,使得带接地的主电源线、操作装置线或局域网线贯通于柱体内成为可能,为客户提供差异化及个性化设计的接口。 新产品的待机功率小于1W,最大程度地降低了能耗。

该产品有多种选项:可根据需要选择外套管、电机、连接器和输入电源的位置。此外,可接入插座盒等附件以获得多个电源出口、入口和操作装置插口。 这些选择为客户提供了量身定制的解决方案,方便使用者进行操作,同时提高了患者的舒适性。

 

瑞典斯凯孚

(发布)


更多信息,请联系:

Nia Kihlström, 斯凯孚集团企业传讯部, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

Colin Roberts, 斯凯孚集团企业传讯部; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com



SKF 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF在130多个国家经营业务,在全球拥有15,000个经销商网点。 集团2010年销售额达610.29亿瑞典克朗,员工人数为 44,742。www.skf.com

SKF是SKF集团的注册商标。
™ BeyondZero 是SKF集团的商标。

下载新闻资料

新闻资料 (23.8 KB)

SKF logo