SKF 2013年度第一季度报告

2013年04月17日 08:00 CEST

汤母·强斯顿,总裁兼首席执行官:
“尽管销售额低于预期且大幅低于去年同期,但斯凯孚在本季度的表现依然良好。 我们正在采取的成本结构调整措施已见成效,这体现在利润率的持续积极走势上。”
市场仍存在不确定性和谨慎,并且这对我们销售额的影响将大于预期,尤其是在我们的工业市场和北美市场。
我们在第一季度完成了博隆福斯工业公司的收购,这将加强我们在船舶业的地位。 4月,在汉诺威工业博览会上,我们发布了多项解决方案,如SKF洞悉( Insight™)、全新无线自供电监测传感器和解决方案,这使我们能够更好地帮助客户提供性能、减少停机时间和成本。
展望未来,由于经济中的各项因素混合在一起,因此很难对需求作出展望。 但是,第二季度需求预计将保持不变,与去年同期相比有所下降。我觉得当我们度过这一季度后,将开始看到业务的缓慢复苏。”


关键数字

2013年第1季度

2012年第1季度

净销售额,百万瑞典克朗

15,152

16,931

营业利润,百万瑞典克朗

1480

2,136

营业利润率,%

9,8

12,6

营业利润率,除一次性成本 %

11.4

12,6

税前利润,百万瑞典克朗

1,237

1,956

净利润,百万瑞典克朗

818

1,326

基本每股收益,百万瑞典克朗

1,74

2.81



经营利润受到约2.5亿瑞典克朗一次性成本影响。

年同比净销售额变化(瑞典克朗)

影响因素:

数量

价格/组合

结构

汇率
影响

总计

2013年第1季度

-8,7%

0,7%

-1,5%

-4,0%

-10,5%



第一季度销售额(以当地汇率计)与去年同期相比(排除结构影响)欧洲及北美下降10%,亚洲下降7%,中东和非洲下降6%。 拉丁美洲下降8%。
第一季度制造水平大幅低于去年同期。

2013年第二季度前景展望

与2012年第二季度相比之市场需求
在整个集团和欧洲,对斯凯孚产品和服务的需求预期将有所降低。 亚洲和北美维持不变,拉丁美洲略有上升。 工业市场战略行业及工业市场区域销售服务的需求预期有所降低,斯凯孚汽车业务略微降低。

与2013年第一季度相比之市场需求

在整个集团、欧洲、亚洲和北美,对斯凯孚产品和服务的需求将相对维持不变。 而拉丁美洲将略有上升。 各业务领域的需求将相对维持不变。

制造水平
制造水平低于去年同期,相比第一季度相对维持不变。

哥德堡, 2013年4月17日

瑞典斯凯孚
(发布)


根据证券交易和清算法案和/或金融工具交易法案,AB 可能需要 SKF 披露此处所提供的信息。 信息将于2013年4月17日08:00提交发布。

A teleconference will be held on 17 April 2013 at 09.30 CEST, 08.30 (UK):
SE +46 (0)31 82 38 67
英国 M = 0,5 μ P d
美国: M 6 x 1

You will find all information regarding SKF First-quarter results 2013 on
the IR website.

investors.skf.com/quarterlyreporting

更多信息,请联系:
Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
投资者关系 Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


斯凯孚(SKF)是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF在130多个国家经营业务,在全球拥有15,000个经销商网点。 集团2010年销售额达610.29亿瑞典克朗,员工人数为 44,742。www.skf.com

SKF是SKF集团的注册商标。
™ BeyondZero是SKF集团的注册商标。


下载新闻资料

新闻资料 (286 KB)

SKF logo