斯凯孚(SKF)推出极温轴承

SKF Extreme temperature bearing
SKF Extreme temperature bearing
Cooling bed for sheet metal
Cooling bed for sheet metal

2013年05月13日 13:00 CEST

斯凯孚(SKF)极温轴承可在 350°C温度下运行,并且无需补充润滑
哥德堡,2013年5月13日:斯凯孚(SKF)于今日宣布推出其全新极温轴承。该轴承配有石墨保持架,可在高达350℃温度下对轴承进行润滑,并且无需补充润滑。这使该产品成为冶金业的超强解决方案。运营商可用斯凯孚极温轴承替换脂润滑传统轴承,以此减少维护成本,增强可靠性并提高产品质量。极温轴承被归入斯凯孚超越零(BeyondZero)*组合中。

斯凯孚干式润滑轴承产品经理Charlotte Enlund 表示:“斯凯孚极温轴承可在高温干燥环境中的低速旋转设备上运行。使用润滑脂进行润滑的轴承经常在温度超过250℃时失效,因为即使是特殊的润滑脂也会在超过该温度时导致润滑不足。相比之下,斯凯孚极温轴承无需补充润滑,并且能在高达350℃的温度下运行,无补充润滑成本和维护需求,并且大幅延长轴承使用寿命。”

斯凯孚在该领域的经验表明,通过使用石墨润滑极温轴承,可大幅增加高温应用中的轴承使用寿命。举例而言,在制造金属板材的冷床中,轴承使用寿命延长了3倍。在该应用中,单个极温轴承每年可减少4.6千克二氧化碳排放和1.5千克润滑脂。一张配备5000个轴承的冷床每年就可减少7.5吨润滑脂和23吨二氧化碳排放。与脂润滑深沟球轴承相比,极温轴承对气候的影响减少了82%。这一计算结果基于轴承和润滑脂共同减少的气候影响而得出。

*斯凯孚超越零产品组合包含具有显著环境效益的产品。被纳入超越零组合的斯凯孚产品、服务和解决方案必须能为客户带来显著的环境优势。

Aktiebolaget SKF
(publ)

更多信息请洽:

倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;+86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com



斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球逾130个国家拥有约1.5万处经销网点。2012年,集团年销售额达645.75亿瑞典克朗,员工人数为 46,775。www.skf.com

® SKF 是斯凯孚集团的注册商标
斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标

SKF logo