SKF 2013年半年度报告

2013年07月16日 08:00 CEST

汤母·强斯顿,总裁兼首席执行官:
“SKF业绩良好,现金流充足。 需求比我们在四月份所作的预测略好。这一点加上我们正在采取降低成本的措施,使我们能够继续保持经营利润率持续上升的势头。 我们继续将精力放在成本削减计划上,并且在本季度将采取进一步的措施。 
我们汽车业务的盈利能力正逐步增强,这是因为出色的执行力和不断增长的需求,尤其是我们的卡车业务和汽车服务市场。 我们继续在新业务领域取得成功,尤其是帮助降低重量和摩擦,从而减少油耗的新产品。 全球工业市场的需求未出现任何显著的增长。尽管如此,我们仍已采取多项重要的措施,尤其是在航天航空业务和服务业务中。 正如我们所料,强劲的汽车业务和相对较弱的工业市场业务最终对我们业绩造成了负面影响。
宏观经济环境仍充满不确定性,我们预计第三季度的需求仍将保持在同一水平,略高于去年同期水平。 制造水平在第二季度有所提高,并且在第三季度仍将保持在这一水平。”



关键数字

2013年第2季度

2012年第2季度

2013年

2012年

净销售额,百万瑞典克朗

16,392

17,174

31,544

34,105

营业利润,百万瑞典克朗

1,837

2,049

3,317

4,185

营业利润率,%

11.2

11.9

10,5

12,3

营业利润率,除一次性成本 %

12,4

12.7

11.9

12.7

税前利润,百万瑞典克朗

1,627

1,774

2,864

3,730

净利润,百万瑞典克朗

1,104

1,244

1,922

2,570

基本每股收益,百万瑞典克朗

2.36

2.63

4.10

5.44



经营利润收到第二季度约1.9亿瑞典克朗(140)以及半年约4.4亿瑞典克朗(140)的一次性成本影响。

年同比净销售额变化(瑞典克朗)

影响因素:

数量

价格/组合

结构

汇率
影响

总计

2013年第2季度

-1.6%

-0.6%

2.6%

-5.0%

-4.6%

2013年半年

-5.1%

0.0%

2.0%

-4.4%

-7.5%


第二季度销售额(以当地汇率计)与去年同期相比(排除结构影响)欧洲及北美下降10%,亚洲下降7%,中东和非洲下降6%。 拉丁美洲下降14%。
第二季度制造水平相比去年未发生变化。
上半年销售额(以当地汇率计)与去年同期相比(排除结构影响): 欧洲下降7%、北美下降6%、亚洲下降5%以及中东和非洲下降4%。 拉丁美洲下降11%。
上半年制造水平大幅低于去年同期。

2013年第三季度前景展望

与2012年第三季度相比之市场需求
市场对斯凯孚产品和服务的需求在集团、亚洲、北美以及所有业务领域范围内将有所增加。 欧洲保持不变,拉美有所增加。

与2013年第二季度相比之市场需求
在整个集团、欧洲、亚洲和北美,对斯凯孚产品和服务的需求将相对维持不变。 而拉丁美洲将略有上升。

制造水平
制造水平低于去年同期,相比第二季度相对维持不变。

哥德堡,2012年4月16日

瑞典斯凯孚
(发布)



电话会议的语言为英语,时间为:9点30分(欧洲中部夏令时间)/8点30分(英国时间)。
SE +46 (0)31 82 38 67
英国 M = 0,5 μ P d
美国: M 6 x 1

您可在内部网站找到有关SKF 2013第一季度业绩的所有信息

investors.skf.com/quarterlyreporting


更多信息,请联系:
PressRelations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
InvestorRelations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


根据证券交易和清算法案和/或金融工具交易法案,AB 可能需要 SKF 披露此处所提供的信息。 这些信息是在12月20日,13.30时提交出版的。______________________________________________________



SKF 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF在130多个国家经营业务,在全球拥有15,000个经销商网点。 集团2010年销售额达610.29亿瑞典克朗,员工人数为 44,742。www.skf.com

SKF是SKF集团的注册商标。
™ BeyondZero 是SKF集团的商标。

下载新闻资料

新闻资料 (973 KB)

SKF logo