SKF 资本市场日 - 与投资者和分析家共享资讯

2013年09月04日 09:00 CEST

提供更深入地了解 SKF 业务的机会

哥德堡,2013 年 9 月 4 日: SKF 资本市场日的目的在于提供更深入地了解 SKF 业务的机会。 SKF 以小组为单位,以互动的形式进行展示、展览和参观。 SKF 的所有高层主管以及特定行业的业务单元经理都莅临现场。

现在与未来
SKF 总裁兼首席执行官 Tom Johnstone 谈到 SKF 实现利润增长的关键要素、在信息技术系统方面的投资、成本节约并给出战略采购的成功范例。

他表示:“很高兴在资本市场日看到 SKF 引发了大家如此浓厚的兴趣。 我们借此机会展示了更多细节,包括我们如何在集团内部推动优先策略,以及我们为实现财政目标所采取的措施。 资本市场日当天大家提出了很多好问题并进行探讨,我要感谢大家让这一天如此充满乐趣。”

SKF 生命周期管理方法的优势

SKF 的诸多案例展示了客户如何得益于 SKF 的生命周期管理方法。 为应对用户对频繁、昂贵的重新润滑需求,SKF 开发了新型轴承,可全天候操作五年而无需润滑。 这项解决方案使操作更具可持续性和可靠性。 SKF 生命周期管理方法成功动员原设备制造商 (OEM),其现已将这一解决方案设为标准。

通过节能产品和解决方案实现价值
能源效率是一个主要话题,并且很多 SKF 超越零 (SKF BeyondZero) 计划中的例子得到展示:

  • 若有一百万辆车配备 SKF 低摩擦轮毂轴承单元解决方案,而不是标准解决方案,每年便可减少 4400 吨二氧化碳。
  • 卡车和拖车的轮胎压力监测系统保持恒定正确的压力,减少二氧化碳排放量,可节省燃油达 2%,以及减少 40% 左右因轮胎问题而产生的停机时间。 
  • SKF 曝气鼓风机磁性系统解决方案可以节省高达 40% 的能源使用。 曝气鼓风机系统能源消耗占工厂总量的 80%, 这为废水处理行业的客户实现了价值。 
  • SKF 用于极端温度的轴承可承受温度高达 350℃,无需再润滑。 这使得维护成本和二氧化碳排放量大幅减少。 例如,金属薄板冷却床配备 5000 轴承冷床,与使用油脂润滑深沟球轴承相比,每年可节省 7.5 吨油脂,减少 23 吨二氧化碳,这相当于减少 82% 的气候影响。

保持领先的技术领导力
SKF 高度重视技术领导力,资本市场日所展示的诸多解决方案可见一斑。 最近推出的解决方案中包含名为 SKF 洞悉 的新型传感器解决方案。 这款自供电解决方案可通过 SKF 远程诊断中心网络无线发送轴承状态信息。 对于客户而言,这意味着可靠性得到提高,停机时间和成本得以降低。 

加强客户支持能力
SKF 阐明了其强大的全球分布,通过网罗 SKF 授权经销商、SKF 解决方案工厂据点、仓库、远程诊断中心、状态监测中心和海洋产业据点,使公司与世界各地的客户得以连接。 探讨内容涉及流程整合活动(如库存管理和协作预测的新方法)如何帮助 SKF 及其授权经销商提高供应链效率。

通过新全球技术中心和新生产基地,SKF 已进一步扩大其在快速发展的市场的分布。 例如, 45% 的 SKF 汽车的制造足迹分布在增长较快的地区并且正在不断扩大。 SKF 分离型汽车轮毂轴承单元在中国的新工厂便是一个例子。 另一个例子是 SKF 的汽车服务市场业务单元在包装中心的灵活性和业务能力得到显著提高。 

卓越业务支持精益生产的方法已经帮助节省成本,降低资本。 例如,SKF 墨西哥瓜达拉哈拉工厂在引入卓越业务后,库存减少了 3%。

资本市场日全天录像,一个星期左右可在以下网址观看: http://investors.skf.com/en

Aktiebolaget SKF
(发布)


更多信息,请联系:

媒体热线: +46 31 337 2400
新闻关系: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
投资者关系: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF在 130 多个国家经营业务,在全球拥有15,000个经销商网点。 集团 2012 年销售额达 6457.5 万瑞典克朗,员工人数为 46,775。www.skf.com

® SKF 是 SKF 集团的注册商标。
™ BeyondZero 是 SKF 集团的商标。
™ SKF Insight 是 SKF 集团的商标。


SKF logo