SKF 开始要约收购 Kaydon Corporation 的所有已发行的股票

2013年09月16日 14:00 CEST

瑞典哥德堡,2013 年 9 月 16 日: SKF 今日宣布开始以每股 35.50 美元的价格,以现金方式要约收购 Kaydon Corporation 的所有已发行股票(美国证交所代码 (NYSE):KDN) (以下简称 "Kaydon") 。 SKF 根据此前于 2013 年 9 月 5 日公布的合并合约及计划发出要约收购,以此收购 Kaydon。

要约收购受惯例条款和条件约束,其中包括监管许可以及对包括 Kaydon 普通股中的至少大部分已发行股票的要约。 要约收购完成后,SKF 将通过简式合并以要约收购价收购余下股份。

SKF 今日将通过其全资子公司 Atlas Management, Inc. 和 Dublin Acquisition Sub Inc. 向美国 the U.S. Securities and Exchange Commission 美国证券交易委员会(以下简称为 "SEC") 提交 Schedule TO 要约收购声明,该声明中详述了要约收购的各项条款。 此外,Kaydon 今日将向 SEC 提交 Schedule 14D-9 声明,其中详述了 Kaydon Corporation 董事会一致通过提议,即 Kaydon 股东接受要约收购并交出其所有股份。

这些提交至 SEC 的声明及其他文件副本可通过访问 www.sec.gov 或致电 (212) 929-5500 或免费电话 (800) 322-2885 联系 MacKenzie Partners, Inc. 获得。

要约收购及 Kaydon 股东可能拥有的任何撤销权于 2013 年 10 月 15 日东部标准时间晚上 11:59 时失效,除非延期或提前终止。

Aktiebolaget SKF
(发布)


更多信息,请联系:
媒体热线: +46 31 337 2400
媒体关系: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
投资者关系: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF 在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团在 2012 年的销售额达 645.75 亿瑞典克朗,员工人数为 46,775人。www.skf.com

SKF 是 SKF 集团的注册商标。


重要信息
本新闻稿中所提及的要约收购(以下简称为“要约”) 已实施。 根据要约,Dublin Acquisition Sub Inc.(以下简称为 "Dublin")是 AB SKF 全资子公司 Atlas Management, Inc. (以下简称为 "Atlas") 的一家全资子公司,发出购买 Kaydon Corporation(以下简称为 "Kaydon")所有普通股的要约。 本新闻稿仅用于传递信息,既非购买要约,亦非出售任何证券的要约。 本要约的条款和条件载于由 Atlas 和 Dublin 于 2013 年 9 月 16 日提交至 SEC 的 Schedule TO 要约收购声明中,其中包括收购要约、转送函及相关文件。 本要约仅根据该等 Schedule TO 要约收购声明中的收购要约、转送函及相关文件发出。 此外,Kaydon 已向 SEC 提交了 Schedule 14D-9 要约/提议声明。 由于要约收购声明及要约/提议声明包含重要信息,可能不时进行修订,因此强烈建议投资者和证券持有人阅读该等声明。 投资者和证券持有人可通过 SEC 网站 WWW.SEC.GOV 免费获取这些声明的副本(可用时)和提交至 SEC 的其他文件,或者通过以下方式获取: MACKENZIE PARTNERS INC. 电话 (212) 929-5500 或免费电话 (800) 322-2885。

警告声明
本新闻稿包含根据《1995 年私人证券诉讼改革法案》基于管理层的信念和假设的“安全港”规定所作出的前瞻性陈述。 在某些情况下,通过以下词语可识别前瞻性陈述,如“可能”、“将”、“应”、“可能”、“会”、“预计、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”或类似的用语。 该等声明包括 SKF 对于 Kaydon Corporation 未来业绩的预期、与收购相关的未来机会以及 SKF 成功将 Kaydon 并入其运营的声明。根据联邦证券法,该声明不被视为历史事实,而是被视为前瞻性陈述。 该等前瞻性陈述受某些风险和不确定性约束,可导致实际结果与明示或暗示的前瞻性陈述产生实质性差异。 提醒读者不要过分依赖该等前瞻性陈述,该等陈述仅代表本文发布日期之前的情况。 这些风险和不定因素包括 SKF 未达成与 Kaydon 的交易、经济、市场和竞争环境的变化、监管环境和政府措施的变动以及其他于 SKF 行政报告下的最新年度报告(可在 http://www.skf.com/ 中查阅); “大多数主要因素都影响到财务结果”、“财务风险”和“敏感度分析”以及"业务中的风险和不确定性" 下的全年报告中提及的其他因素。 除法律要求外,SKF 不承担公开修改或更新任何前瞻性陈述的义务。

SKF logo