斯凯孚2013年前三季度报告

2013年10月15日 12:00 CEST

汤母·强斯顿,总裁兼首席执行官:

我们的现金流转在这个季度运行良好。 尽管遭受负面组合和强度超乎预料的汇率下降的影响,但我们还是在继续连续提高运营利润率。 这表明我们为提高产品组合、投资商业、减少成本所采取的行动行之有效。

斯凯孚在这个季度在汽车业务方面的销售额发展良好,但是在工业业务方面还是没有达到预期。 在工业业务方面,我们可以在航空航天、可再生能源和铁路方面看到积极的业务发展。 不过,我们也在一些其他工业业务市场有着牵引力不足的问题,这个情况没有变糟,但是也并没有转好。 汽车业务方面,受益于需求的增长和更优化的销售组合(尤其是在卡车和车辆服务市场中),并结合我们正采取的行动,积极推动了我们的运营利润。

在这个季度我们还采取了一项很重要的行动,就是宣布收购Kaydon公司的协议来使得斯凯孚更加坚挺。 Kaydon公司在很多方面都非常适合斯凯孚,而且它将使我们可以为客户和经销商提供更好的服务。 要约收购股份在今天关闭,希望我们可以尽快完成收购。
展望第四季度,我们期望销售和制造可以在总体上持平。



Key figures

Q3 2013

Q3 2012

YTD 2013

YTD 2012

净销售额,百万瑞典克朗

15,623

15,486

47,167

49,591

营业利润,百万瑞典克朗

1,923

1,908

5,240

6,093

营业利润率,%

12.3

12.3

11.1

12.3

营业利润率,除一次性成本 %

12.9

12.3

12.2

12,6

税前利润,百万瑞典克朗

1,717

1,709

4,581

5,439

净利润,百万瑞典克朗

1,165

1,251

3,087

3,821

基本每股收益,百万瑞典克朗

2.47

2.67

6.57

8.11



运营利润在第三季度受到了约8500万瑞典克朗的一次性费用影响,主要是由于撇销及减值不是先前宣布的重组计划的一部分。 运营利润在前三个季度受到了约5.25亿瑞典克朗(140)的一次性费用影响。

年同比净销售额变化(瑞典克朗)

影响因素:

数量

价格/
组合

结构

汇率
影响

总计

2013年第3季度

2.2%

-0.2%

1.1%

-2.2%

0.9%

2013年初至今

-3.0%

0.0%

1.8%

-3.7%

-4.9%




第三季度销售额(以当地汇率计)与去年同期相比(排除结构影响)欧洲上升1%,南美上升9%,亚洲上升5%,中东和非洲上升8%。 北美下降2%。
第三季度制造与去年同期相比有轻微上升。
前三季度销售额(以当地汇率计)与去年同期相比(排除结构影响)欧洲及北美下降4%,亚洲下降3%,中东和非洲相对维持不变。 拉丁美洲上升10%。
第三季度制造与去年同期相比相对维持不变。

2013年第四季度业务展望

与2012年第一季度相比之市场需求
对于斯凯孚在整个集团和北美地区的产品和服务的市场需求将会有轻微上升。 对于汽车业务的战略产业和区域销售和服务预期将会有轻微上升。

与2013年第三季度相比之市场需求
在整个集团、欧洲、北美和南美,以及所有业务领域,对斯凯孚产品和服务的需求将相对维持不变。 而亚洲将略有上升。

制造水平
制造水平高于去年同期,相比第三季度相对维持不变。

哥德堡,2013年10月15日

Aktiebolaget 斯凯孚
(发布)


电话会议将在2013年10月15日13:00(CET), 12:00(英国), 07:00(美国)举行:
瑞典: +46 (0)8 506 307 79
英国: +44 (0)844 571 8957
美国: +1 866 682 8490

您可以在此查看所有有关斯凯孚2013年第一季度的信息:
IR 网站。

investors.skf.com/quarterlyreporting


根据证券交易和清算法案和/或金融工具交易法案,可能需要 AB 斯凯孚 披露此处所提供的信息。 这些信息于欧洲中部时间2013年10月15日12:00提交公告。


更多信息,请联系:
媒体关系: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.stman@skf.com
投资者关系: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚 在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2012 年销售额达 645.75 亿瑞典克朗,员工人数为 46,775。www.skf.com

® 斯凯孚 是 斯凯孚 集团的注册商标。
™ BeyondZero 是 斯凯孚 集团的商标。




下载新闻资料

新闻资料 (1.0 MB)

SKF logo