斯凯孚(SKF)在2013年亚洲国际动力传动与控制技术展览会展出先进产品和解决方案

  • 新闻故事
    SKF 通风鼓风机
    SKF 通风鼓风机

    2013年10月28日 08:00 CET

    2013 年 10 月 28 日,中国上海: 斯凯孚(SKF)将在2013年亚洲国际动力传动与控制技术展览会展出其五大技术平台的一系列产品和综合解决方案,释放SKF知识工程的力量,展示解决方案的全面应用,以及斯凯孚对客户的成功所做出的承诺。

    斯凯孚中国区总裁朱季明谈到:“将全球化运营、行业经验和技术平台相结合为客户创造价值,这正是我们所说的‘知识工程的力量’。 受益于此,斯凯孚将在今年的亚洲国际动力传动与控制技术展览会上展出一系列质量高、技术先进的产品和解决方案,提高客户盈利能力、生产效率和可持续发展能力”。

    斯凯孚不同业务部门的专家将出席展会并与参观者交流意见和深入讨论。这些专家包括斯凯孚中国工业传动业务部销售总监龚荣蓉、斯凯孚工业传动业务部行业经理Jonas Kjellberg、斯凯孚工业传动行业经理Francisco Serrano、斯凯孚工业密封件销售总监Darron Henn、斯凯孚工业电气行业经理Chiara Forlani女士、斯凯孚动力传动服务行业经理Stefano Marzola、斯凯孚磁浮系统大客户经理Alexandre Moureaud。

    在今年的展会上,斯凯孚将展出一系列最新的产品和解决方案,涉及工业电气设备、流体机械、工业齿轮箱、物料输送和工业传动等领域,解决行业中的大部分问题。

    斯凯孚新推出了一项应用于污水设备曝气鼓风机的节能高速永磁电动机解决方案,该方案可降低高达40%的能耗,是本次展览的焦点。 斯凯孚的曝气鼓风机系统解决方案包括一个75kW-350kW的高速永磁电动机(PMM )、有源磁悬浮轴承(AMB)和综合AMB控制系统。 这种免润滑的电动机解决方案能够从多个方面提高性能。例如,与传统感应电动机不同,高速永磁电动机在半载荷和半速度下保持高效运转。 斯凯孚的曝气鼓风机系统解决方案采用的机械部件也比传统驱动系统少,因此维护工作量更少,而强大的内置监测和诊断功能可以帮助维持高性能和可靠性。 该系统属于斯凯孚超越零组合*。

    实现传动系统最大的投资回报是每个行业的运营管理人员的主要目标。 要实现这一目标,需要运行可靠性、能源效率和最低维护要求的完美结合。而斯凯孚传动系统生命周期管理可以帮助实现这一目标。 该传动系统涉及一系列的斯凯孚产品和服务,不同的是斯凯孚将审查整个系统并给出最佳的解决方案组合建议——不仅注重于个别问题,更注重整体系统。 在本次展会上,斯凯孚将展出两款传动系统,分别面向OEM客户和终端用户。 面向OEM客户的传动系统着重于工程设计和相关部件,以帮助OEM客户减小齿轮箱的尺寸,提高扭矩、延长使用寿命和提高运行可靠性,以及减小功率损失。 面向终端用户的传动系统采用了斯凯孚基于状态监测平台研发的所有最新传感器,能够延长设备的正常使用时间和提高产量,降低维护和运行成本。

    斯凯孚开发了新一代的坚硬、超纯净、高氮钢,这种钢具备高度的冲击韧性、较高的抗疲劳性能和超高抗腐蚀性。 展会期间,斯凯孚将展出新型轴承,这种轴承可以使抗酸性气体螺杆压缩机实现可靠、低成本压缩。 斯凯孚的抗酸性气体轴承采用了上述的先进滚动轴承材料制成,为混合陶瓷滚子轴承(以HC5为后缀的轴承),包括大型陶瓷滚子、超高韧性不锈钢滚道(VC444)和纤维增强PEEK(聚醚醚酮)保持架(PHAS、PH等)。

    自从2008年推出能效型(E2)深沟球轴承以来,斯凯孚的此类产品范围不断扩展,适用于功率高达350kW(500马力)的电动机,使电动机维修合作伙伴以及OEM客户和终端用户的产品生命周期更长、总体拥有成本更低。。 与斯凯孚标准轴承相比,E2轴承可减少高达50%的摩擦,因此产生的热量更少。 斯凯孚E2轴承采用斯凯孚特别研发的低摩擦润滑脂进行预润滑,能够显著延长电动机的正常使用时间、生产效率和能源效率,减少使用过程中的维护、维修和运行成本。

    斯凯孚还将展出岸边集装箱起重机、液压泵、无模具加工密封机械和新开发的齿轮箱。 另外,斯凯孚还将在展会上展出Speedi Sleeve耐磨衬套和MROD密封件,将会吸引广泛关注。 亚洲国际动力传动与控制技术展览会于1991年在中国成立,在动力传动和控制技术领域处于行业领先地位。今年是斯凯孚第五次参展,届时斯凯孚将进一步彰显其产品和解决方案的先进性。。

    * 斯凯孚超越零产品组合包含具有显著环境效益的产品。 被纳入超越零组合的斯凯孚产品、服务和解决方案必须能为客户带来显著的环境优势。



    Aktiebolaget SKF
    (发布)

    更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF 在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2012 年销售额达 645.75 亿瑞典克朗,员工人数为 46,775。www.skf.com

    ® SKF 是 SKF 集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是 SKF 集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (48.3 KB)

SKF logo