斯凯孚(SKF)在德国国际农业机械博览会 展示备受业界关注的解决方案

  • 新闻故事

    2013年11月05日 08:00 CET

    斯凯孚(SKF)将在2013德国国际农业机械博览会( Agritechnica)展示一系列可在农业机械和设备应用中提高可靠性和性能的创新技术

    哥德堡,2013 年 11 月 5 日: 斯凯孚将在2013德国国际农业机械博览会上展示其非道路机械部门的解决方案如何帮助提高农业机械和设备应用的效率。

    斯凯孚展台将展出一系列可增强农业机械和设备性能的产品及服务, 包括专业的设计和开发技术以及各项创新解决方案,如用于农机设备的轮毂单元、机电驱动器、享有专利的密封解决方案、Y轴承和轴承座以及新型农业用油脂润滑系统。

    全球专家级工程设计能力和全球农机市场知识结合能够为行业OEM提供专业解决方案的主要产品相结合。 斯凯孚知识和工程工具可帮助设备制造商加快产品设计。 斯凯孚农机轮毂系列等一体式解决方案可帮助减少组装时间,改善设备运行。 这些创新的解决方案不仅提高了产能,还带来诸多其它优势,包括提高稳定性从而降低总运行成本、减少对环境的影响以及提高操作员的安全性。

    斯凯孚还将进行新的宣传活动以支持我们在 Agritechnica的经销商合作伙伴。  斯凯孚将重点关注其广受好评的农机Y轴承以及用于圆盘式耕作机的轮毂单元上,推出一系列专为支持专业农机经销商而设计的产品。

    * 斯凯孚展台将在 Agritechnica上展示三种农业市场的新产品。

    SKF CE 双列角接触球轴承
    斯凯孚CE双列角接触球轴承有32和33系列以及20至50 mm内径可供选择。 这款CE轴承能够帮助客户实现高性价比的农业应用解决方案,包括皮带轮、风机轮毂以及播种机、圆盘耙和其它需要可靠性和强大性能的设备。 CE轴承标配低摩擦、低噪音的玻璃纤维增强尼龙保持架,还可选装冲压钢保持架。 还可选装冲压钢保持架。 。

    斯凯孚料浆肥料喷射器农机轮毂
    作为斯凯孚大获成功的农机轮毂家族的新成员,斯凯孚料浆肥料盘状喷射器农机轮毂具有更出色的抗腐蚀性,在恶劣、具有腐蚀性的料浆喷射环境中使用寿命更长。 这款农机轮毂的轴承座采用合成材料经共同模制工艺制成,具有抗腐蚀性和终身润滑性能。这一高性价比的一体式解决方案能够大幅提高农场产能并最大程度地减少对环境的影响。


    林肯18V PowerLuber 油脂枪,配锂电池
    斯凯孚为专业维护人员推出全新林肯PowerLuber油脂枪。 林肯 18V PowerLuber是目前最先进的油脂枪,配备LCD显示屏,能够显示润滑脂分配、罐内油量、电量等信息。 其 18 V高电量锂电池具有出色的续航能力。其双速设计能够提供出色的流速和压力,并且通过其自复位热电偶提供双重电机保护。


    斯凯孚专家将在现场通过产品展示、案例分析和演示材料,向经销商代表解释所有这些创新的优势所在。

    Agritechnica 2013德国国际农业机械博览会是全球顶尖的农业机械与设备展览会。展会将于11月12至16日在德国汉诺威展览中心举办。斯凯孚将在1号厅B227号展台恭候您的光临。

    Aktiebolaget SKF
    (发布)

    更多信息,请联系: 媒体关系: Monique Turner,+1 267 436 6836,+1 215 801 8722,Monique.Turner@skf.com

    SKF 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF 在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商。 集团 2012 年销售额达 645.75 亿瑞典克朗,员工人数为 46,775。www.skf.com

    ® SKF是SKF集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是 SKF 集团的商标。


  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (4.9 MB)

SKF logo