全新斯凯孚SYSTEM 24 TLSD系列实现简单且自动的润滑

SKF SYSTEM 24 机电驱动单点自动润滑器 TLSD 系列
SKF SYSTEM 24 机电驱动单点自动润滑器 TLSD

2013年11月15日 07:32 CET

TLSD系列润滑器是一款电机驱动的单点自动润滑器,可进行直接或远程润滑。

哥德堡,2013 年 11 月 15 日: 斯凯孚(SKF)推出新款SKF SYSTEM 24 TLSD系列电机驱动的自动润滑器。 这款新润滑器性能可靠、易于安装,适用于各种润滑应用和泵、风机、鼓风机以及输送机、电梯和起重机等设备。 

新款TLSD润滑器的坚固结构尤其适用于振动强烈或工况温度变化剧烈的环境;特殊版TLSD润滑器还可用于低温环境。 无论在哪种环境下,该产品为轴承、轴和主轴提供了有效的解决方案,帮助设备延长使用寿命,并降低了维护成本。

斯凯孚产品开发工程师“Guus Willems”表示:TLSD自动润滑器性能可靠,便于使用。 透明的储罐使得状态检查一目了然,而可编辑的驱动装置提供了更多的选择和更大的灵活性,带有比竞争产品更清晰的LED发光二极管。”

TLSD系列是一台独立的设备,包含润滑剂储罐和由蓄电池供电的可编辑的驱动装置,能够根据多种月度设置来进行润滑剂分配。 它可以通过直接安装或输油管连接各设备,连接端使用标准G1/4螺纹。

润滑剂储罐内填充有两种容量规格(125毫升和250毫升)的SKF多种高性能润滑油或润滑剂产品。 最大工作压力为 5bar。

驱动装置配备一个操作简单并有透明塑料盖保护的旋转开关。通过该开关可编辑TLSD的润滑剂分配间隔。 此外,带有绿黄红信号灯的LED发光二极管能向各个角度清晰显示设备的运行状态。

TLSD系列自动润滑器和补充装套装不在德国、法国或美国提供/销售/使用。

Aktiebolaget SKF
(发布)

更多信息,请联系: 新闻关系: Monique Turner,+1 267 -436 -6836,+1 215 -801 -8722,Monique.Turner@skf.com

斯凯孚 (SKF) 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF 在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商。 集团 2012 年销售额达 647.57 亿瑞典克朗,员工人数为 46,775 人。www.skf.com

® SKF 是 SKF 集团的注册商标。
斯凯孚超越零 (™ BeyondZero) 是 SKF 集团的商标。


SKF logo