斯凯孚(SKF)推出CE系列双列角接触球轴承

  • 新闻故事
    SKF CE 双列角接触球轴承
    SKF CE 双列角接触球轴承

    2013年11月18日 14:00 CET

    哥德堡,2013 年 11 月 18 日: 斯凯孚(SKF) 宣布其开发出了一种低成本的新型双列角接触球轴承。这种轴承适用于泵、卡车和农业机械等要求可靠和高性能轴承的设备,包括水泵、皮带轮、风扇支架、播种机、圆盘耙以及其他连接件。

    在最近于德国汉诺威举行的德国国际农业机械展览会上发布。

    斯凯孚 CE系列新型双列角接触球轴承包括32和33两个系列,内径从20mm到50mm不等。 利用这些CE系列轴承使得SKF能够根据客户的特殊应用要求提供低成本的解决方案。 CE系列轴承标准配置低摩擦、低噪声、玻璃纤维增强聚酰胺保持架。  根据客户需求也可提供冲压钢保持架。  

    SKF CE系列双列角接触球轴承有开式轴承和带防尘盖或密封的闭式轴承。 开式轴承和闭式轴承在尺寸上可互换,都具有同样的高承载能力。

    密封 CE 轴承带钢板增强丁腈二烯橡胶(NBR)密封件,以很小的压力与轴承内圈接触,可有效密封润滑剂和隔绝污染物。 由于密封唇口处的额外摩擦,其极限转速低于开式轴承或防尘盖轴承。

    带防尘罩的 CE 轴承带薄钢板防尘罩,其延伸到轴承内圈的凹槽,可有效密封润油脂和减少污染物进入。 带防尘罩的 CE 轴承与开式轴承具有相同的极限转速。 

    CE系列密封或防尘盖轴承标准填充高性能聚脲润滑脂(GXN)。

    CE系列有两个等级的可选内部轴向游隙。 现有游隙级大于普通级 (C3) 的密封和带防尘盖轴承。


    瑞典斯凯孚
    (发布)

    更多信息,请联系: 新闻关系: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    斯凯孚 (SKF) 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF 在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商。 集团 2012 年销售额达 645.75 亿瑞典克朗,员工人数为 46,775 人。www.skf.com

    ® SKF 是 SKF 集团的注册商标。


  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (1.6 MB)

SKF logo