斯凯孚(SKF)状态润滑延长风机寿命

  • 新闻故事

    2013年11月19日 09:00 CET

    斯凯孚(SKF)状态润滑将润滑与状态监测系统(CMS)相结合,可自动为风电轴承添加润滑剂,从而延长其寿命。 。

    哥德堡,2013 年 11 月 19 日 斯凯孚推出了状态润滑,可对风机中不易靠近的轴承进行远程自动润滑,从而无需现场维修工程师再进行人工润滑。

    斯凯孚状态润滑是状态监测系统(SKF WindCon)与斯凯孚林肯润滑系统(SKF Windlub)的结合。 斯凯孚状态润滑可对状态监测系统监测到的状态迅速作出反应,使润滑泵启动程序设定外的额外润滑。 状态监测专家也可设置相应的警报值,来触发额外的润滑循环。

    斯凯孚状态润滑中的状态监测系统(SKF WindCon)可监测润滑泵和各零部件,包括泵的工作状态及润滑脂的油位。 一旦发生空泵、泵堵塞或是管道开裂等故障,操作者可及时掌握情况。

    斯凯孚WindCon产品经理Harry Timmerman表示:“斯凯孚的状态润滑包含润滑系统和状态监测系统,是一款极具性价比的高附加值产品。 它连接了两大系统,带来全新的独特功能,能够根据斯凯孚WindCon CMS的测量结果进行动态润滑。”

    对润滑失效的提前探测结合自动润滑可避免不必要且不便的维修,这对于海上风电而言尤其重要。 此外,这还将缩短停机时间、减少等待维修时的产能损失、延长风机使用寿命并且降低连锁故障的风险。

    所有斯凯孚风能行业的产品均属斯凯孚超越零组合。*

    * 斯凯孚超越零产品组合包含具有显著环境效益的产品。 被纳入超越零组合的斯凯孚产品、服务和解决方案必须能为客户带来显著的环境优势。 。


    瑞典斯凯孚
    (发布)

    更多信息,请联系: 新闻关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚 (SKF) 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF 在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商。 集团 2012 年销售额达 647.57 亿瑞典克朗,员工人数为 46,775 人。www.skf.com

    ® SKF 是 SKF 集团的注册商标。
    斯凯孚超越零 (™ BeyondZero) 是 SKF 集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (528 KB)

SKF logo