新一代角接触转向管柱轴承实现更平稳驾驶

稳固角转向柱轴承
稳固角转向柱轴承

2013年11月22日 12:00 CET

通过稳定的低摩擦扭矩、优化震动吸收及降低噪音等级,这一创新性解决方案带来更高的转向舒适度。

哥德堡,2013 年 11 月 22 日: SKF 宣布推出用于乘用车和轻型卡车的新型角接触转向管柱轴承。

此获得专利的解决方案专用于下一代奢华汽车、电动车等车辆。随着汽车发展的趋势,该轴承也逐渐提高,并给予更舒适的驾驶体验。 通过转向系统传递的特性,SKF 致力于研究如何降低噪音等级及如何减小从道路传送至驾驶员的振动。

新一代角接触转向管柱轴承的创新型设计解决方案是用获得新专利的橡胶圈取代了标准的波形弹簧。

这一改变有效降低了扭矩的变化,从而实现了更顺畅的转向体验。

特点:
• 平均扭矩降低 20%
• 扭矩变化降低 80%
•  噪音减少 (–7/8 DbA)
• 获得专利的新轴承设计
• 优化的预载荷系统
•  可个性化定制(传导性、内圈形状、尺寸)

优势:
• 低且顺畅转向扭矩
• 通过噪音和振动的减少,提高了驾驶舒适度

Aktiebolaget SKF
(发布)

更多信息,请联系: 新闻关系: Monique Turner,+1 267 436 6836,+1 215 801 8722,Monique.Turner@skf.com

SKF 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF 在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商。 集团 2012 年销售额达 645.75 亿瑞典克朗,员工人数为 46,775 人。www.skf.com

® SKF 是 SKF 集团的注册商标。



SKF logo