轮毂轴承单元的防腐蚀涂层可防止表面生锈

  • 新闻故事

    2013年11月22日 12:00 CET

    轮毂轴承单元的防腐蚀保护模块式解决方案,简化拆卸过程,延长使用寿命,并改善车容。

    哥德堡,2013 年 11 月 22 日: SKF 宣布,防止轮毂轴承腐蚀的创新性解决方案已研发成功。 轮毂轴承单元的防腐蚀涂层简化了从转向节和轮辋上拆卸轴承的过程, 在汽车使用寿命期间,它能够美化轴承,同时防止生锈的表面接触密封件,进而保持了这些密封件的效率。
    防腐蚀涂层的特点在于可承受 400 小时以上的盐雾测试 (DIN EN ISO 9227 NSS) ,且轮毂轴承单元的几何公差不受影响。

    防腐蚀涂层适用于第二代和第三代的具备不同特点的所有法兰轮毂轴承单元:
    - 涂层厚度可根据客户要求进行调整
    - 几何公差小
    - 最高工作温度超 200°C
    - UV 涂料

    防腐蚀轮毂轴承单元为客户带来的优势包括:
    - 抗腐蚀性强
    - 汽车使用寿命期间的轴承外观美化
    - 车间内的拆卸操作简化
    - 轴承密封件遭腐蚀的风险降低
    - 法兰外侧摆幅小
    - 确定需保护轴承区域方面的高度
    灵活性
    - 不会对环境造成不良影响(水基涂料)
    - 新设计和改造均适用
    - 可使用不同颜色的涂料

    Aktiebolaget SKF
    (发布)

    更多信息,请联系: 新闻关系: Monique Turner,+1 267 436 6836,+1 215 801 8722,Monique.Turner@skf.com

    SKF 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF 在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商。 集团 2012 年销售额达 645.75 亿瑞典克朗,员工人数为 46,775 人。www.skf.com

    ® SKF 是 SKF 集团的注册商标。





  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (1.7 MB)

SKF logo