SKF 激光测振仪提供非接触式振动测量

  • 新闻故事
    MSL-7000 激光测振仪
    MSL-7000 激光测振仪

    2013年12月02日 09:00 CET

    非接触式振动传感器为工程师提供多种全新的状态监测选择, 适用于多种不同的应用,如风机、电机、泵和家用电器。

    哥德堡,2013 年 12 月 2 日: SKF 推出了 SKF 激光测振仪 MSL-7000, 这款一体式单盒测振仪专用于非接触式振动测量。 MSL-7000 为服务工程师提供了先进、灵活且坚固耐用的振动测量值收集工具,可用于大多数不同领域的应用。

    MSL-7000 的研发满足了越来越多的消费者的需求,即对他们的产品进行产线终端噪音检测,尤其是那些“主要噪声源” 应用,如风机、电机、泵和家用电器。 这一设计便于应用于测试设置和现有的控制系统,噪声测量范围从 0.2 Hz(低转速)到 22 kHz 不等。 MSL-7000 也可用于移动状态监控, 结合 SKF Microlog 系列实现前所未有的非接触式测量,如在热表面上或通过玻璃进行测量。

    澳大利亚施泰尔地区状态检测中心总经理 Werner Palmetshofer 说道:“SKF 激光测振仪可以帮助需要先进灵活的测振仪的客户,不论是进行加装质量检验或在条件严苛的位置进行振动测量”。

    坚固耐用、紧凑型独立单元设计便于安装及操作,同时,由于采用了非接触式测量,不易于磨损,MSL-7000 成为一款兼具效率及成本效益的工具。

    研发 MSL-7000 的目的是用于 SKF 自身的产线终端检验或结合 SKF 状态监控产品,如 SKF Microlog 便携式振动检测和数据收集工具系列产品,为所有客户提供附加价值。 此外还提供用于笔记本的安装包 MSL 7000C, 内含 SKF FPM 软件和移动数据手机卡。

    更多信息,请访问 skf.com/lasersensor


    瑞典斯凯孚
    (publ)

    更多信息请洽:
    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;+86 21 2321 2534;Jerry.Ni@skf.com


    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。斯凯孚在 全球逾130个国家拥有约1.5万处经销网点。2012年,集团年销售额达645.75亿瑞典克朗,员工人数为 46,775。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标
    斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (198 KB)

SKF logo