SKF 升级热像仪,增强状态检测

  • 新闻故事
    SKF热像仪
    SKF热像仪
    SKF热像仪

    2013年12月16日 13:00 CET

    SKF推出 SKF TKTI 21 和 TKTI 31 这两款新型热像仪,为您提高维护效率和安全提供划算的方案。

    瑞典哥德堡,2013年12月16日: SKF推出两款升级的热像仪,可以通过工程师对于潜在问题的预检来减少开支、提高效率。 SKF TKTI 21 和 TKTI 31 热像仪可以应用在很多地方,通过识别异常发热现象来检测机器的问题,从而迅速进行预防性维护,减少可能由非计划停机所产生的损耗。 作为前瞻性维修方案使用的SKF热像仪,将帮助提高工厂的可靠性和可用性,实现很高的投资回报。

    SKF产品开发者Julien Meunier说,“热像仪通常在食品加工工业中用来检测过热的泵, 这不仅有助于计划维护,也可以帮助减少产品损坏。”

    TKTI 31热像仪替代了TKTI 30,升级后拥有多出40%像素的热探测器。 TKTI 31热像仪使用380x280像素探测器,比许多其他品牌中使用320×240 像素探测器的热像仪成本更低。 同时,新型TKTI21热像仪也比未升级前成本更低,而且它也是市场上拥有160x120分辨率的热像仪里性价比最高、最受欢迎的一款。

    SKF 热像仪可以通过提供方便的满载设备运行检查来满足状态监测工程师的需求,从而最大限度地减少生产干扰。

    热像仪还可以协助工程师避免在检查难以到达和现场电气设备时可能遇到的安全问题。 随SKF热像仪供应的还有一个易于使用的热成像分析报告软件, 这个软件由真实用户提供帮助设计而成。 不同于许多类似产品,详细的成像分析和专业报告的生成很快速、很简单,而且只需点击鼠标您就可以以微软Word或者PDF格式与别人进行共享。 


    瑞典斯凯孚
    (发布)

    更多信息,请联系: Nia Kihlström, 斯凯孚集团传讯部, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF 是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 SKF在130多个国家经营业务,在全球拥有15,000个经销商。 集团 2012 年销售额达 645.75 亿瑞典克朗,员工人数为 46,775 人。 www.skf.com

    ® SKF 是 SKF 集团的注册商标。



  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (1.6 MB)

SKF logo