SKF TKDT 10 实现快速、有效的温度测量

  • 新闻故事
    接触式测温仪 TKDT 10
    接触式测温仪 TKDT 10

    2014年02月11日 13:00 CET

    瑞典哥德堡,2014 年 2 月 11 日: SKF 推出了一款新的状态监测测温仪,满足业内对通过直接接触测量温度的紧凑型、高质量、精准仪器的市场需求。 该仪器具有广泛的测量范围,从 -200°C 至 +1372°C(-328 °F 至 2 501 °F), 使之成为提高工厂效率的有力工具。 TKDT 10 专为轴承、变速箱及其他重要机器部件的点巡检操作人员推动的可靠性(ODR) 维护工作而设计,对这些设备进行精确的温度测量可尽早发现问题及其根本原因。  

    SKF TKDT 10 适用于各种应用,拥有可将两个 SKF 温度探头连接起来的装置。 该仪器还具有一些提高易用性的功能。 例如,它可同时显示两个测量值,显示温度差并和最小值、最大值或平均值,以此进一步支持测量工作。

    接触式测温仪通常不提供探头,然而 SKF TKDT 10 标配 SKF TMDT 2-30 温度探头,该探头同样适用于诸多应用。 此外, SKF TKDT 10 还具有一个大型背光液晶显示屏,有助于确保在光线不足情况下仍可看见温度值,还可保持显示,进一步提高读取的简易性。 该仪器装在一个坚固的仪器箱内,以确保较长的使用寿命。

    “SKF 测温仪 TKDT 10 对于点巡检操作人员 或维护团队的使用而言,都是一个重要的工具,” SKF 产品经理 Mark Ely 说道, “配备了高质量温度探头,用户便对获取快速、简易和精确的机器温度测量有了信心。”

    更多信息请洽:
    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;+86 21 2321 2534;Jerry.Ni@skf.com


    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。斯凯孚在 全球逾130个国家拥有约1.5万处经销网点。2012年,集团年销售额达645.75亿瑞典克朗,员工人数为 46,775。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标
    斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (233 KB)

SKF logo