斯凯孚 (SKF) 将在美国拉斯维加斯工程机械展中展出面向应用的解决方案

2014年02月25日 14:00 CET

哥德堡,2014 年 2 月 25 日: 斯凯孚 (SKF) 将在 2014 年美国拉斯维加斯工程机械展中展出创新型产品和应用解决方案,它们用于提高工程机械、采矿和骨料设备的效率、可靠性和性能。

我们将在通常使用斯凯孚产品的机器上展出斯凯孚产品,因此,参观者可以关注特定设备类型。 为了展出面向特定应用的 SKF 和 Lincoln 产品解决方案,我们将强调针对挖掘机、盾构机和输送机的关键产品应用。 其他重点设备将包括压路机、推土机和托运卡车。 专家将在现场通过产品展示、案例分析和演示材料,介绍这些解决方案的优势所在。

斯凯孚将其在建筑、采矿和骨料设备领域的全球工程专业技术和知识融入战略产品中,从而提供专业解决方案来解决业内原装设备生产商面临的挑战。 这些产品解决方案可以提高可靠性、提高燃油效率、降低环境影响和提高操作员安全性,从而提高生产力并降低总体运营成本。

斯凯孚将在美国拉斯维加斯工程机械展中展出以下几款新产品:

Lincoln HTL 201US 连续液压润滑泵
HTL 201US 泵用于尽量降低自 650 磅 (295 kg) 起的小型和中型系列液压锤的摩擦和磨损。 紧凑型泵适合拉爪、剪切机和迷你挖掘机等其他液力附加装置,它可以在设备运行时直接装在附加装置上进行连续润滑。

SKF TLMR 自动润滑剂配送器系列
TLMR 自动润滑剂配送器系列专门用于重工业的通用机械,也特别适合难接近或危险的润滑点。 润滑器能够防水、防尘且防振动,而且能够在极高和极低的温度下可靠地运行。

Lincoln 液压 PowerMaster 电机
液压 PowerMaster 电机专门与 Lincoln 的 PowerMaster III 和 PileDriver III 泵管配套一起使用,此款电机采用坚固型设计和最小的移动部件,因而,它在重负荷下应用时具有最佳可靠性和耐用性。 此款电机提供两种型号;它不但提高泵送能力以便在更高压力和/或更大流量下使用,而且无需电磁阀或者外部压力或限位开关即可完成循环。

Lincoln PowerLuber 系列 1880 注油枪
PowerLuber 系列 1880 油脂枪由高效的 20 伏锂电池供电,采用大扭矩动力枪头,而且能够采用高、低输出设置在 10,000 psi(690 巴)的压力下注入润滑脂。 这种油脂枪采用多功能液晶显示器 (LCD) 准确显示标准读数,例如电池电量和润滑脂排量。 此外,LCD 的流量计还能检测润滑脂损失,消除错误读数,从而帮助确保维护保养中的设备得到适当润滑。

Lincoln PMV 溜逸控制器
PMV 溜逸控制器与所有 Lincoln PMV 泵兼容,在润滑油桶或油箱里的润滑油用尽时,此款控制器可以防止泵因较高溜逸速度而损坏。 电子控制器将在超过预设循环速率时关掉泵并发出警告信号。 这种全电子控制器易安装,并且在运行时不受进气量和压力的限制。

斯凯孚也将展出最近推出的产品,这些产品专门针对非公路和挖掘用途设计:

非公路用解决方案
SKF 长寿命滑动轴承将几乎免维护的设计与常规钢制滑动轴承的耐用性能巧妙地结合起来。 由于不需重新润滑,这些轴承可以节省操作成本并尽量降低环境影响。

斯凯孚的液压密封件综合产品系列的液压缸性能有所提高。 这些密封解决方案用于保持液压液、阻挡污染物和保持压力,它们包括活塞杆密封件、活塞密封件、防尘密封件、密封垫、导环和支撑环。

挖掘解决方案
作为面向应用的主题的一部分,斯凯孚将特别展出全新输送机解决方案,包括采用三屏障解决方案、SE 外壳、密封的球面滚柱轴承 (SSRB) 和托辊声音监测套件。

三屏障解决方案为成本效益较高的环境友好型解决方案,它无需使用固体润滑剂、铁燧岩密封件或大量润滑脂即可延长使用寿命。 在安装后,此解决方案可以在工作期间向轴承提供三层保护。

SE 外壳采用高级铸铁和球墨铸铁材料,底座具有大挡边,连接孔周边采用其他材料,因而,它能够抵抗冲击负荷并尽量减少高负荷时底座和轴承座的变形。

SSRB 采用通过新型热处理专利工艺研制的优质钢,因而适合恶劣环境。 此项成果将提高耐磨性,使不良润滑和污染环境下的使用寿命提高至原来的两倍。

手持 SKF 托辊声音监测套件帮助检测托辊故障的早期迹象,减少皮带损坏并实现更为划算的维护计划。

美国拉斯维加斯工程机械展为建筑行业的国际盛会,每三年举行一次,主要展出工程机械、骨料和预拌混凝土机械及设备。 2014 年美国拉斯维加斯工程机械展预计将于 3 月 4 日至 8 日在内华达州拉斯维加斯市的拉斯维加斯会议中心举行。 SKF 产品解决方案将在北馆的 11621 号展台展出。

瑞典斯凯孚
(发布)

更多信息,请联系:
媒体关系: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
媒体关系: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 斯凯孚集团在 2013 年的销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。


SKF logo