斯凯孚 (SKF) 提供自动润滑剂分配器新产品系列

2014年03月04日 17:00 CET

哥德堡,2014 年 3 月 4 日: 斯凯孚 (SKF) 今天宣布推出 TLMR 系列的自动润滑剂分配器,该系列产品适用于采矿、石油和天然气、食品和饮料等重工业的常见机械。 TLMR 润滑器适用于难于接触或危险的润滑点,且具有防水、防尘和防震的功能。

这种润滑剂分配器可实现的最大输出压力达 30 巴(435 psi),在-25 摄氏度至 +70 摄氏度(-13 华氏度至 158 华氏度)范围的温度内能可靠运行。 TLMR 101 润滑器由标准大小的 AA 锂电池供电,而 TLMR 201 则采用 12 伏或 24 伏直流电供电。 两种型号都有提供 120 毫升和 380 毫升(4.1流体盎司和12.8流体盎司)规格的润滑盒,易于更换,适用于润滑剂消耗较大的应用。

TLMR 润滑器安装简易,与竞争对手的产品相比,具有更长的使用寿命(长达24 个月)。 两种装置都已获得67-IP (防护等级异物防护) 代码,采用 LED 状态指示灯对正常工作、润滑油低位和报错进行指示。

Aktiebolaget SKF
(发布)


更多信息请洽:
倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区企业传讯经理;

+86 21 2321 2534;Jerry.Ni@skf.com

斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球 130个国家拥有1.5万多个经销网点。2012年,集团年销售额达645.75亿瑞典克朗,员工人数为 46775。www.skf.com

斯凯孚早在1912年就已经在中国开展业务,并于1916年在上海成立首家销售分公司。截止现在,斯凯孚中国共有17家生产单位,多家销售公司和服务单位,为广大客户提供优质产品和服务。斯凯孚在中国的总部位于上海,员工超过6500名。www.skf.com.cn

®SKF是斯凯孚集团的注册商标
斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标

下载新闻资料

新闻资料 (16.9 KB)

SKF logo