斯凯孚 (SKF) 提供新型 Lincoln 连续液压润滑泵

  • 新闻故事

    2014年03月04日 17:00 CET

    哥德堡,2014 年 3 月 4 日: 斯凯孚 (SKF) 在今天宣布推出新型 Lincoln HTL 201US 连续液压润滑泵。 新型泵可最大程度地降低超过295 kg (650 磅) 的小型和中型系列液压锤的摩擦和磨损,适用于拉爪、剪切机和迷你挖掘机等其他液力附加装置。

    紧凑型 HTL 201US 泵可以在设备运行时直接安装在附加装置上进行连续润滑。 即便是承载装置更换后,它也可以继续保持在需要润滑的工具上。 新型泵性能可靠,适用油脂稠度最高可达 NLGI 2 级,可使用标准 410克(14.5 盎司)润滑脂盒,也可以使用其内置装填器装填。 为了使用方便,HTL 201US 泵采用了低位指示器,当润滑剂需要被重新填充时指示器会警示操作员。

    该装置的工作温度为 -25 至 +60 摄氏度(-13 至 +140 华氏度)。 根据液压和油门设置, 该泵的润滑剂泵送量可高达每分钟6.7 立方厘米(每分钟0.41 立方英寸)。

    Aktiebolaget SKF
    (发布)


    更多信息请洽:
    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区企业传讯经理;

    +86 21 2321 2534;Jerry.Ni@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球 130个国家拥有1.5万多个经销网点。2012年,集团年销售额达645.75亿瑞典克朗,员工人数为 46775。www.skf.com

    斯凯孚早在1912年就已经在中国开展业务,并于1916年在上海成立首家销售分公司。截止现在,斯凯孚中国共有17家生产单位,多家销售公司和服务单位,为广大客户提供优质产品和服务。斯凯孚在中国的总部位于上海,员工超过6500名。www.skf.com.cn

    ®SKF是斯凯孚集团的注册商标
    斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (539 KB)

SKF logo