密封式 SKF 探索者球面滚子轴承降低维护成本

密封式 SKF 球面滚子轴承减少维修次数,降低润滑剂用量,减少环境污染
密封式 SKF 球面滚子轴承减少维修次数,降低润滑剂用量,减少环境污染 SKF
在严重污染的环境下,密封式轴承可以比开式球面滚子轴承提供长达四倍的额定寿命
在严重污染的环境下,密封式轴承可以比开式球面滚子轴承提供长达四倍的额定寿命
斯凯孚在 1919 年推出了球面滚子轴承,至今还对其做着不断的改进
斯凯孚在 1919 年推出了球面滚子轴承,至今还对其做着不断的改进

2014年04月02日 14:00 CET

密封式 SKF 球面滚子轴承帮助终端用户延长维修间隔,降低润滑剂用量,减少环境污染。

瑞典哥德堡,2014 年 4 月 2 日: 斯凯孚(SKF),作为一家知识工程公司,已经扩大了其密封式球面滚子轴承的范围,大大增加了可应用的场合。 轴承可以通过密封性结构减少维护次数,而在要求环境下提供更加持续的高性能表现。 大多数情况下,密封变型与开式轴承尺寸通用,使得应用可以更加简单、经济地进行升级。

更好的清洁程度延长轴承的使用寿命
在安装过、维护和运行过程中,开式轴承会被暴露在污染物下,这会大大简短轴承的使用寿命。 密封式 SKF 球面滚子轴承在内部保持高度清洁,从而大大提高轴承的使用寿命。 在有污染的环境下,密封式轴承可以比开式球面滚子轴承提供长达四倍的使用寿命。

减少维护需求
在特定运行情况下,密封式 SKF 探索者球面滚子轴承不需要进行再润滑。 由于轴承只在极端环境下需要外置密封件,简化的安装过程可以进一步减少停工时间、降低维护成本。 另外,密封件还几乎消除了常因传统开式轴承和外置密封件的润滑油泄露引起的风险,从而将环境带来的影响降到最低。

密封式 SKF 探索者球面滚子轴承使用丁腈双唇密封件和高品质 SKF 润滑脂。 还可提供一种带有氢化丁腈橡胶密封件和高温 SKF 润滑脂的高温变型。

所有 SKF 探索者球面滚子轴承的密封式变型都拥有许多完美适用于所要求应用的特性。 SKF 探索者球面滚子轴承的全部产品都已经升级并带有新型专利热处理工艺,进一步延长了污染环境下或润滑条件差的环境下的使用寿命。 


瑞典斯凯孚
(发布)

SKF logo