SKF @ptitude Connect——性价比高的云监测服务

  • 新闻故事

    2014年04月24日 14:00 CEST

    SKF @ptitude Connect 让工程师能够更容易地获取性价比高的云计算资源,以用于状态监测软件,提高工厂效率。

    瑞典哥德堡,2014 年 4 月 24 日: 斯凯孚 (SKF) 将其 @ptitude 软件进行了扩展,现可提供性价比高的云计算资源服务,即 @ptitude Connect。 通过该服务,用户可即时获取斯凯孚状态监测软件,以更好地提升工厂绩效和效能。

    SKF @ptitude Connect 使任何企业皆可以通过网络来实施全工厂的或是全企业的状态检修 (CBM) 及/或预见性维护 (PdM) 项目。 通过斯凯孚云服务,工程师可以获取机械数据,分析或展示机械状态,并浏览印刷版的诊断报告。

    SKF @ptitude Connect 解决了许多工厂都面临着的一个普遍问题,那就是它们没有充足的时间或是金钱来购买并管理所需的软件。 用户通过使用 SKF @ptitude Connect可获取订购型的软件,无需耗费大量资金即可提高设备的可靠性和实用性。

    “通过使用 SKF @ptitude Connect,用户可以增强工厂设备的可靠性,提升设备或资产的实用性,同时降低所需投入于预见性维护项目的生产准备成本中的初期资金,“资产诊断服务及系统工程经理 Luis F Econom 说道。 “解决方案简单灵活,用户可根据需求进行伸缩调整。 既可以解决问题,又能够节省费用。”

    SKF @ptitude Connect 可与斯凯孚的手持型或在线型状态监测数据采集设备兼容,故终端用户可以按照现场软件的操作方式来操作状态检修及预见性维护项目,大大减少了 IT 运营成本及维护费用。 斯凯孚的云端服务遵照 ISO 27001 及 SSAE16 标准,在数据存取、数据传输、数据存储及数据中心访问等关键领域保护数据完整性。

    由于该服务基于云端,其安装方便快捷,通常只需几天便可实现正常运行。 该服务使得在不同工厂之间的设备状态诊断及分析实践的标准化成为可能,并且无需间接花费大量的费用在操作系统、服务器、软件升级、数据库许可及系统备份之上。

    SKF @ptitude Connect 可适用于任何运转设备,如风机系统、泵系统、压缩机等。其将使许多行业从中获益,包括食品和饮料、风电、石油和天然气、采矿、船舶业等等。


    瑞典斯凯孚

         (出版物)



    更多信息请洽:
    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区企业传讯经理;

    +86 21 2321 2534;Jerry.Ni@skf.com

    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球 130个国家拥有1.5万多个经销网点。2012年,集团年销售额达645.75亿瑞典克朗,员工人数为 46775。www.skf.com

    斯凯孚早在1912年就已经在中国开展业务,并于1916年在上海成立首家销售分公司。截止现在,斯凯孚中国共有17家生产单位,多家销售公司和服务单位,为广大客户提供优质产品和服务。斯凯孚在中国的总部位于上海,员工超过6500名。www.skf.com.cn

    ®SKF是斯凯孚集团的注册商标
    斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (461 KB)

SKF logo