全新SKF轴对中工具的两大创新

  • 新闻故事

    2014年06月19日 09:00 CEST

    斯凯孚 (SKF) 推出新的轴对中工具 TKSA 11,其中包含感应式距离传感器和移动应用程序。 公司可以借助此工具延长设备的正常运行时间并降低维修成本。 


    瑞典哥德堡,2014 年 6 月 19 日: 斯凯孚 (SKF) 正在发布领先的新一代轴对中工具。 新型 TKSA 11 是同类产品中唯一拥有感应式距离传感器和极具创新性与易用性的应用程序的产品,该程序可用于智能手机或平板电脑。 因而,TKSA 11 是一款理想的入门级工具,维修或生产工程师可使用它为电机、风机、泵和压缩机及其他应用展开快速、简易、精确的轴对中作业。

    据估计,高达 50% 的机械故障是由轴的不对中引起,可影响轴承、密封件、联轴器和皮带的可靠性。 另外,不对中将引起大量的能耗。

    传统的轴对中采用激光工具、千分表或简单地通过目测和直尺来实现。 激光工具较为昂贵,而千分表虽然精确却难于使用,使用目测对中则精确度不足。 SKF TKSA 11 则相反,使用该工具可快速、精确、可靠地实现轴对中,价位适中,是小到中型对中应用的理想选择。

    在单个、紧凑且稳定的电子测量装置中,TKSA 11集成了两个感应式距离传感器,将其安装在机器的可移动侧,即轴或联轴套筒上,并在机器的另一侧固定侧安装一个参考架。 通过便捷的应用程序的指导,用户可以测量并校准轴的不对中,而实时显示的测量装置和机器水平位置使得精确对中更加便捷。 

    通过新测量技术,无论安装支架间的距离多远,TKSA 11 都可在强光照射的情况下实现持续的高精度测量,;因而,该工具是狭窄联轴器或密闭空间对中作业的理想之选。 选配的延长杆和延长链可在大型联轴器和轴上使用,进一步扩展 TKSA 11的应用范围。

    测量单元可通过蓝牙连接至 iOS 智能手机或平板电脑,凭借此应用程序来利用移动设备的计算和显示性能,从而通过实时显示和动画来直观地展现对中过程。 易用的界面配合清晰的屏幕指令有助于用户快速执行对中任务并生成最终报告,还可借助签名和图片选项将报告以 pdf 格式导出。

    实践证明感应式距离传感器与移动应用程序的结合,消除了对中系统中对嵌入式显示的需求,允许斯凯孚以大约竞争产品一半的成本推广 TSKA 11。 新工具特点鲜明:低成本、简易、精确并且可重复性高,意味着精确的轴对中技术首次面向更广泛的用户群体,允许公司受益于提高的开机时间、下降的维修成本以及更高的生产力。 

    如需更多信息,请访问: http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/alignment-tools/shaft-alignment-tools/shaft-alignment-tool-tksa11/index.html


    瑞典斯凯孚
    发布


    欲知更多信息,请联系:

    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;+86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com



    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。
    www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (1.1 MB)

SKF logo