斯凯孚(SKF) 将齿轮轴承单元的承载能力提高到全新水平

  • 新闻故事

    2014年06月11日 14:00 CET

    瑞典哥德堡, 6 月 11 日: 斯凯孚(SKF)推出了一项新的解决方案,以帮助卡车 OEM 厂商在减小发动机尺寸的同时保持原有性能,或者保持相同尺寸并提高性能。  斯凯孚齿轮轴承单元可以提供更高的承载能力和动力输出扭矩,使汽车 OEM 厂商可以为他们的客户提供更高的效率。

     

    斯凯孚齿轮轴承单元是一项现成(即插即用)的解决方案。 它易于安装,并且能与现有单元互换。 新型解决方案未采用滑动轴承,而是选择了滚子轴承, 这可以为客户带来诸多益处。  使用滚子轴承可以大大提高功率密度、集成了齿轮单元,降低了油的流速和油泵尺寸。 滑动轴承需要单独供油和润滑所需油压。而斯凯孚齿轮轴承单元则与之相反,仅需油雾润滑,因此可以优化油计量。

     

    “斯凯孚齿轮轴承单元是斯凯孚独家推出的一项紧凑的、独特的解决方案,” 卡车业务部新产品推广及营销经理 Anja Riedl 说道。 “这一创新解决方案已通过实验室验证,专为卡车行业设计。 斯凯孚齿轮轴承单元可以实现更高的承载能力,在提高性能的同时缩小或保持相同的发动机尺寸,以满足市场对于 更高动力输出性能的发动机的需求。 这也使得 OEM 厂商可以延长发动机的使用寿命,这意味着为客户减少停机时间。”

     

    斯凯孚齿轮轴承单元已经成功通过客户测试,目前正在批量生产。

     

    瑞典斯凯孚

     (出版物)


     

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; 
    Monique.Turner@skf.com

     

     

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com 


    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (1.7 MB)

SKF logo