斯凯孚 (SKF) 解决方案帮助伦敦李隧道重新定向水流(流量为数百万加仑每小时)

2014年06月19日 09:00 CEST

瑞典哥德堡,2014 年 6 月 19 日:斯凯孚 (SKF) 为 GIW Industries 提供一系列轴承,用于该公司的 54 吨泵。这将有助于保护伦敦日益增长的人口免受未来数年内泰晤士河污水溢出的影响。  

这些泵是史上最大的污水泵,将用于重新定向水流至李隧道(流量为 290 万加仑/时),以保护有着 150 年历史的伦敦维多利亚污水管网,它已无法继续容纳这样的污水和雨水量了。 

 “斯凯孚轴承解决方案可满足极大规模设施中的关键性能要求,再次展示了我们为最苛刻应用提供解决方案的能力”,斯凯孚工业市场战略行业总裁阮凯旭(Rakesh Makhija)说道。 

这些泵是阻止 3,900 万吨/年污水和雨水溢入泰晤士河的关键。  

这些泵不仅要能处理主要的污水流,还必须能够抵挡污水中的污染物和异物对泵的磨损。 

 “根据我们的经验,斯凯孚轴承的质量以及斯凯孚工程师所提供的技术支持一直都很出色。  

鉴于此项目的重要性及其对长期可靠性的需求,加上泵将安装于地下 80 米深的位置,GIW 规定只能使用斯凯孚的轴承,”GIW 工程部副总裁 Robert Visintainer 说道。 

斯凯孚为泵提供重载高品质的部件以满足应用的重载荷和可靠性要求。  

虽然这些泵安装于地下 80 米深的远端位置,但是斯凯孚轴承可最大程度减少代价昂贵的停机。


更多信息请洽:

倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;

+86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com


斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球逾130个国家拥有约1.5万处经销网点。2013年,集团年销售额达635.97亿瑞典克朗,员工人数为46,775www.skf.com

® SKF
是斯凯孚集团的注册商标
斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标

SKF logo