斯凯孚(SKF)为状态监测系统新增了保护功能

  • 新闻故事

    2014年06月30日 14:00 CEST

    升级版 SKF @ptitude Analyst 状态监测分析软件和19英寸机架式状态监测系统SKF Multilog IMx-M为运营商的关键机组设备提供一种综合解决方案,它们不仅可以用于状态监测态,还兼具保护系统的功能,从而可以避免灾难性的故障。

    瑞典哥德堡,6 月 30 日: 斯凯孚(SKF)已经推出了 SKF @ptitude Analys 状态监测分析软件2013的 8.1 软件升级版,进一步加强了该软件的分析和报告功能,同时升级了在线保护系统 - Multilog IMx-M。 针对工厂重要机组和关键设备,该产品不仅可以提供保护功能,还可以有效改善设备维护效率。

    “该产品为现有客户的SKF @ptitude Analyst分析软件增加了保护功能”斯凯孚软件产品经理 Robert Kaufman 如是说。 “与 SKF @ptitude Analyst分析软件相结合,SKF Multilog IMx-M 为故障检测、故障预防和基于状态监测的设备维护提供了一个完整一体化的系统,从而改进机器的可靠性、可用性和性能。”在线系统战略生产线经理 Sjur Holm 说道。

    SKF @ptitude 套件是SKF针对整个集团企业推出的基于设备维护的状态监测分析软件套件,而SKF @ptitude Analyst分析软件是包含在该套件内的一套状态监测应用软件。 它提供综合解决方案,具有强大的诊断和分析能力,离线便携仪器和在线监测设备都可以通过该软件来进行设备状态监测数据的管理和分析。 该软件便于使用,可与多个企业级的软件程序和系统互联互通,整个企业相关部门都可以访问收集到的信息。

    SKF Multilog IMx-M 的主要用来保护关键机组和重要设备,使其免于灾难性故障,减少人员伤害、设备损坏以及向环境意外排放有害物质的风险。 通过对振动、旋转部件和静止部件的游隙以及温度等关键参数进行监测,通过预设的报警阈值来判断设备是否报警,从而实现设备的保护停机。 

    瑞典斯凯孚
    (出版物) 


    欲知更多信息,请联系:

    Nia Kihlström,斯凯孚集团传讯部,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com


    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

SKF logo