斯凯孚(SKF)助力修订轴承标准,以获得更佳的整机一体化

  • 新闻故事

    2014年07月17日 14:00 CEST

    瑞典哥德堡,2014 年 7 月 17 日: 作为创新轴承解决方案的全球供应商,斯凯孚(SKF)在 ISO 492 标准的修订过程中发挥了巨大的作用,这一标准的修订将使客户能够更好地将轴承整合至机械设备中。
     
    ISO 492 中包括了 GPS(产品几何技术规范),使滚动轴承的公差和 ISO GPS 系统基于同一个平台。 作为全球创新轴承解决方案供应商,斯凯孚在新轴承标准的转换确认过程中当之无愧地发挥了领导作用。 许多斯凯孚专家已经参与了 ISO 492 的审阅,并且已制订出该标准的最终稿。 
     
    “这样一来,我们的客户将能更好地了解斯凯孚产品的功能。”斯凯孚集团产品开发总监 Alexander de Vries 介绍说。 “ISO 492 将为用户提供更多有关斯凯孚产品与客户设备之间衔接的参数,目的是为了更好地使用我们的产品。 现今作为一个轴承专家,你需要了解,以轴承的轴颈为例,目前的标准给出的只是一个平均值,但是修订后的ISO492标准则采用了工业中最普遍的ISO GPS语言,对尺寸进行了清晰的描述。 它从功能上考虑了轴承和其他机械部件的衔接参数。”
     
    新标准修订工作始于 2008 年 9 月在维也纳举办的一个研讨会上,当时斯凯孚的滚动轴承专家和 GPS 专家参与该研讨会的目的是为了统一各自领域的规定和理念。
     
    “斯凯孚积极参与了新标准的修订工作,这为我们的客户带来了性能的改进和效率的提高。”Alexander de Vries 补充道,“ISO492提供的信息更详尽的说明了轴承是如何与机械设备融为一体的,无论是在组装设备的装配阶段还是在运行过程中。”

    瑞典斯凯孚
          (出版物)

    欲知更多信息,请联系:

    更多信息请洽:

    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;+86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com



    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (194 KB)

SKF logo