第 1,000 个 SKF S2M 磁浮轴承在石油和天然气行业投入使用

  • 新闻故事

    2014年07月18日 14:00 CEST

    斯凯孚(SKF)第 1,000 个 S2M 磁浮轴承系统已调试完毕,集成了该磁浮轴承系统的一体式压缩机将用于天然气传输。

    瑞典哥德堡,2014 年 7 月 18 日: 斯凯孚(SKF)第 1,000 个S2M 主动式磁浮轴承(AMB)已调试完毕,这一里程碑展示了创新正在为日益增多的石油和天然气行业客户带来更高的可靠性。 这种无摩擦、无需润滑油、低运行维护的 SKF S2M 磁浮轴承可为重要的石油和天然气应用带来高效率、长使用寿命和低维护等益处,无疑是一种强大的解决方案。

    第 1,000 个安装在大型涡轮设备的磁浮轴承提供了一些额外的高级功能。 该磁浮轴承具有更坚固耐用的内部设计,不仅提高了恶劣天然气环境下的耐用性,还扩大了应用范围。 该磁浮轴承控制系统具有远程监测和诊断功能,可测量机器的关键参数,例如转速、振动和温度等。 主动式磁浮轴承系统机械部件的设计经过现场验证,并带有适用于原设备制造商机器特性的机械接口。 所采用的控制柜是行业标准数字型 E300Volt/30Amp 系统 - 石油和天然气应用中真正的功臣,它拥有累计数千万小时的工作经验。  客户化定制的主动式磁浮轴承控制器考虑了复杂的机器转子动力学的所有因素。 同时,在客户和斯凯孚当地服务团队间将展开正式的合作流程。 这些是当地服务工程师在短期内调试第 1,000 个 SKF S2M 的关键因素。

    该应用的成功取决于在对的地点由对的人员进行操作。 斯凯孚在用于石油和天然气行业的磁浮轴承方面拥有 30 多年的经验,在法国、加拿大、美国、俄罗斯、中国、日本和中东地区都开设了专业的主动式磁浮轴承业务分支机构。 公司拥有会说当地语言并且了解本地文化的专业工程师团队。 在时间紧迫的情况下,可以为应用提供快速高效的服务。

    针对需要提高机器可靠性和利用率的客户,斯凯孚所记录的众多案例表明通常能实现99-100% 的可靠性。 许多用户表示机器已运转 100,000 小时,而没有发生与磁浮轴承相关的任何故障。 通常,MTBF(平均无故障时间)为 40,000 多个小时。

    此类高可靠性对生产流程和运行效率有着直接的益处。 由于不需要润滑系统和齿轮箱等其他传动系统元件,SKF S2M 磁浮轴承不仅大大节省了运营费用(OPEX),还拥有可观的原始资本(CAPEX)投资回报。

    由于其坚固耐用性,SKF S2M 磁浮轴承扩大了机器的工作范围。 它能够在更高的转速和更大的载荷下运行,为客户提供了更大的运行灵活度。 这就是 SKF S2M 磁浮轴承能够成为行业标准以及大多数石油和天然气行业客户的优先选择原因。

    世界上第一个磁浮轴承管道压缩机于 1986 年在加拿大调试完毕。 随后,在挪威近海上安装了世界上第一个无油透平膨胀机。 该技术由法国 S2M 公司(之后成为斯凯孚子公司)开发。 值得欣喜的是,一些早年安装的设备仍在运行中,25 年多来没有发生过故障。

    该磁浮轴承的应用范围在不断地扩大,目前已包括天然气存储压缩机、聚乙烯压缩机、高速电机驱动、乙烯透平膨胀机、发电涡轮机等等。 这些机器广泛应用于全世界所有的大型石油和天然气企业,包括从非洲沿海到北极圈上的西伯利亚地区,再到北美的石化厂。

    这些企业选择将 SKF S2M 的磁浮轴承安装到用于海底天然气应用的、配有高速发动机的压缩机中。 世界上第一个使用 SKF S2M 磁浮轴承的海底天然气压缩站将于 2015 年在挪威近海 Asgard 地区建造。该系统专为延长气田寿命及改善采油效率而设计。

    斯凯孚有130,000多磁浮轴承单元已投入使用,其在主动式磁浮轴承方面的经验无人能敌,为以下多个应用领域提供服务: 从小型工业机器到重型石油和天然气涡轮设备。

    瑞典斯凯孚
    (出版物)

    更多信息请洽:

    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;

    +86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com


    斯凯孚(SKF)是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。斯凯孚在全球逾130个国家拥有约1.5万处经销网点。2013年,集团年销售额达635.97亿瑞典克朗,员工人数为46,775www.skf.com

    ® SKF
    是斯凯孚集团的注册商标
    斯凯孚超越零(™ BeyondZero)是斯凯孚集团的商标


  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.5 MB)

SKF logo