斯凯孚 (SKF) 博隆福斯工业公司推出也适用于零速的非伸缩式减摇鳍

  • 新闻故事

    2014年09月10日 13:00 CEST

    斯凯孚 (SKF) 博隆福斯工业公司现已推出一款适用于锚泊状态(零速度)的非伸缩式减摇鳍。 已在其他产品上得到良好应用的旋转叶片马达使得新型 SIMPLEX-COMPACT FZ 减摇鳍可以提供很高的性能,紧凑的设计也使它特别适用于小型和中型船只。 该减摇鳍将在 9 月 9-12 日举办的 2014 德国汉堡海事展上首次展出。

    瑞典哥德堡,2014 年 9 月 10 日: 相比市场上以前的系统,斯凯孚博隆福斯工业公司推出的新型 FZ 减摇鳍在提供大为改善的稳定时,也会降低锚泊船的侧倾 。 斯凯孚博隆福斯工业公司推出的新型 FZ 减摇鳍配有旋转叶片马达,该马达已在供应商的已有减摇鳍和控制面作动器上得到良好应用,这使得新型 FZ 减摇鳍可实现实现 ± 60 °的操作角度。 

    由于稳定非移动船舶时没有流体动力浮力,用来减摇的作用力只能来自有减摇鳍的桨叶运动。 鉴于这一事实,鳍的操作角度起着至关重要的作用。 这个角度越大,稳定就越有力。

    此外,强动力的电动机也可以减少减摇鳍的表面面积。 这不仅会使采购价格更具吸引力,也可以降低操作过程中的成本。 更小的鳍表面面积会可以降低船只的水阻,这也有助于降低能源成本。

    为乘客和船组人员带来更低的噪音和更舒适的体验
    同时,电机的性能也会提高船上的舒适程度。 考虑到鳍的大操作角度,力可通过长时间来传递。 鳍的移动也将变得更强大和更均匀。 由此,船上的挺举效果也几乎消除。

    船上舒适体验的一个重要因素就是零部件的安静运行,特别是没有发动机的噪音时,这也是稳定一个锚定的船舶时的情况。 这也是为什么斯凯孚博隆福斯工业公司在 SIMPLEX-COMPACT FZ 减摇鳍中去除了检修液压系统。 通过转换为内齿轮泵结构,结构噪音也可以被进一步降低。 压力水平可自动调整至所需的操作水平,改善亦可增强效果。

    自适应控制也可以进一步增加船上的舒适程度——当船舶侧倾时,自适应控制可以自动找到理想的翼翅运动。 锚泊或正在行进的船舶的稳定的切换都是自动发生的。 这使得减摇鳍操作变得简单、清晰,并且不需要乘船员对该系统有任何深入的了解。

    对于个性化需求的理想解决方案
    斯凯孚博隆福斯工业公司为其消费者推出新型 SIMPLEX-COMPACT FZ 减摇鳍。 系统自带的鳍尺寸在 1.40 m2 和 10.30 m2 之间。根据要求也可以提供符合 2013 船舶一般许可证严格规定的、适用于所有美国沿海水域的不同配置。 稳定器与船舶结构的结合与调试由我们自己的工程师和设计师在与船厂的密切合作中完成。

    更强大的船舶业合作伙伴
    2013 年年初,斯凯孚收购了德国船舶部件制造商博隆福斯工业公司 (BVI)。 通过此次收购,斯凯孚旨在加强其船舶产品组合。 此外,斯凯孚通过 BVI 全球领先的销售和服务合作伙伴网络,拓宽了市场。 客户将受益于斯凯孚这一知识工程公司的专业知识以及 BVI 在造船和船舶运营方面的独特优势。 通过收购 BVI,斯凯孚成为了船舶业更强大的合作伙伴,为市场提供关键部件以及快速、可靠的服务,开发全新的应用,以应对不断变化的行业环境所带来的挑战。

    www.skf.com/marine
    www.bv-industries.com

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    斯凯孚博隆福斯工业公司,企业通讯总部:Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。 www.skf.com
    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (1.4 MB)

SKF logo