斯凯孚(SKF)的紧凑型圆锥滚子轴承单元可支持更高的铁路货运载荷,从而实现更高的利润

  • 新闻故事

    2014年09月22日 14:00 CEST

    斯凯孚(SKF)推出了轴载荷额定为 45 吨的新型 CTBU(紧凑型圆锥滚子轴承单元),该产品能够帮助铁路运营商用相同的列车运输更多的产品,从而提高盈利能力


    瑞典哥德堡,2014 年 9 月 22 日: 斯凯孚为铁路运营商推出了新型 CTBU,该产品可提高重载货车的承载重量。  该 CTBU 拥有45 吨的额定轴载荷,这意味着铁路运营商能用相同长度/配置的列车运输更多的产品,从而提高盈利能力。


    斯凯孚的 CTBU 是市场上唯一的额定工作轴载荷为 45 吨的重载轴承。  这意味着,运输能力将从现有的 35.5 吨轴载荷提高至 45 吨,从而使客户能够提高现有或新的车厢的运输产品重量。   新的解决方案应客户要求而开发,可满足希望在世界范围内提高运输载荷的铁路运营商的需求。


    铁路车辆与基础设施受损以及运输延迟会给铁路运营商带来巨大的成本,但是全新的 CTBU 具有更长的轴承寿命,更低的轴承疲劳。 其结果是实现更长的货车维护间隔以及更高的货车性能。


    “斯凯孚的 CTBU 配备尼龙保持架,并且拥有众多斯凯孚独家提供的特性,例如聚合物材料制成的隔套,该隔套可以避免发生在内圈和垫圈之间的接触区的摩擦腐蚀,”斯凯孚铁路业务开发经理 Milan Soukup 解释道,  “该产品在内圈挡肩上采用了经过专门设计的低摩擦密封件来进行密封。  在相同条件下,计算得出的‘额定寿命’比斯凯孚 G 级 CTBU 要高出多达 2 倍。”


    在 9 月 23 日至 26 日于柏林举办的国际轨道交通技术展览会中,将会进行展示这款适用于铁路应用的 TBU。 随同其他铁路解决方案展出的将会有,新型斯凯孚圆锥滚子轴承单元、SKF Microlog Analyzer分析仪以及 SKF Multilog On-line System IMx–B。


    参观人员请移步至 22a 号展厅 606 号展台,了解斯凯孚。


    瑞典斯凯孚
    (发布)


    欲知更多信息,请联系:

    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;+86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com


    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com


    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的注册商标。


  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.1 MB)

SKF logo