斯凯孚(SKF)推出用于铁路的成本节约型便携式分析仪

  • 新闻故事

    2014年09月23日 14:00 CEST

    斯凯孚(SKF)推出的一款新型便携式分析套件可以通过运行列车转向架系统收集并解读状态监测数据,帮助保护和提升盈利能力

    瑞典哥德堡,2014 年 9 月 23 日: 斯凯孚推出了一款新型便携式分析套件,专门为铁路行业的特别要求所设计。 由于其小巧、便携的外形,SKF Microlog CMXA75 可显著提高数据采集的效率,无论是车间还是运行状态监测项目的数据采集。 该便携式设备可用于精密分析轴承,牵引电机、齿轮箱等的旋转部位,以及其他旋转的轨道施工设备。这旨在突出斯凯孚通过解决方案帮助用户保护和提升盈利能力,在铁路行业状态监测方面具有主要地位。

    SKF Microlog CMXA75 通过放置在子系统上的待检查加速度计收集数据。 信号经过手持分析仪的处理,以及 SKF @ptitude Observer 软件中设置的报警参数可以使关键系统得到快速和准确的状态监测。 该套件可以用于故障诊断工具和日常的运行状态监测。 Microlog 可通过结合 SKF @ptitude Observer 软件使用,构成一个用于火车运营商的完整的入门级状态监测系统。

    “所有的火车运营商都对状态监测感兴趣,但是一些运营商还没有将其纳入自己的维修方案,”斯凯孚吕勒奥环境监测中心及全球业务发展总经理 Fredrik Larsson 说道, “SKF Microlog CMXA75 对于非震动专业领域的操作人员来说方便、易用,这将有利于基于时间的维护向基于状态的维护过渡,并由一台仪器提供广泛的测量。 该分析仪用可测量系统取代了人类的听觉测量,通过可重复的质量检查,为客户在提供连续的高品质运行方面提升了能力。”

    SKF Microlog CMXA75 通过帮助减少维护和意外服务中断的持续时间,来协助铁路运营商实现更有效的维护策略。 作为预测性维护制度的一部分,该套件将通过延长维修周期来帮助运营商节省维护成本,这将减少服务中断,减少乘客不便,提高车间的质量检验程序,并更有效地利用停机时间。

    SKF Microlog CMXA75 是一系列提高轨道应用效率和性能的解决方案之一,这些解决方案将于 9 月 23-26 日举办的柏林国际轨道交通技术展览会上展出

    同时也将展出用于乘用车的新一代圆锥滚子轴承单元,用于重载货运的紧凑型圆锥滚子轴承单元,以及 SKF Multilog 在线系统 IMx-B

    参观人员可移步至 22a 号展厅 606 号展台以了解斯凯孚。

    瑞典斯凯孚
    (出版物)


    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系:
    Monique Turner,+1 267 436 6836;+1 215 801 8722;Monique.Turner@skf.com


    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (5.2 MB)

SKF logo