斯凯孚(SKF)将在泵和透平机械研讨会(Pump & Turbomachinery Symposia)上展示可靠性解决方案

  • 新闻故事

    2014年09月22日 14:00 CEST

    斯凯孚(SKF)将会展示一系列的创新解决方案,这些解决方案专为满足行业需求以及最大限度减少维护与停机时间而特别定制。


    瑞典哥德堡,2014 年 9 月 22 日: 一系列的斯凯孚产品将会成为于 2014 年 9 月 22 至 25 日举办的泵和透平机械研讨会的一大特色。斯凯孚推出了众多关键产品(如新的轴承产品和液压联轴系统),以便在要求苛刻的应用中为用户提供最佳的机器可靠性,其专家也将会亲临研讨会,解释这些创新产品如何最大限度地减少维护和停机时间。

    展示的产品包括:

    斯凯孚超紧配螺栓


    斯凯孚超紧配螺栓为连接旋转法兰联轴器带来了更佳的技术,可以将联轴器维护时间从数天缩减至数小时。 斯凯孚超紧配螺栓能以初始间隙配合进行手动插入和拆卸,可以消除插入或抽取过程中因为锤击塞住或堵住的螺栓而浪费的维修时间,而且也不再需要使用行车。 与传统螺栓系统相比,斯凯孚超紧配螺栓的设计还可以实现更高的扭矩能力。

    备注: 该产品将会作为案例研究展现(涡轮案例研究会议 2C,时间:9 月 25 日中午 10-12 点 – CST13,地点:3 楼 361A 室)

    斯凯孚磁浮轴承和 E300 AMB 控制柜


    为满足最严苛工况下对于有源磁浮轴承的高速度和高可靠性的需求,斯凯孚与众多世界领先的 OEM 和运营商进行了合作。 对于下游工艺,斯凯孚研发了 S2M 磁浮轴承,这些产品能显著提高气体压缩机、聚乙烯压缩机、高速电机驱动、乙烯透平膨胀机、发电涡轮机、高速鼓风机等设备的效率。

    无线机器状态传感器


    斯凯孚无线机器状态传感器是一款采用 WirelessHART 通信协议的紧凑型电池供电状态传感器。 该产品将传感器和中继节点整合为一个紧凑的电池供电装置,其大小相当于一个典型的工业用加速度传感器,可以为状态监测和机械诊断提供动态的振动和温度数据。 斯凯孚无线机器状态传感器是一种适合在 ATEX Zone 0 危险环境下使用的无线状态监测解决方案。 “网状网络”和卓越的电池管理使得设备有着极长的工作寿命,从而使其成为监测辅助设备的“有线”在线系统的可行替代产品。

    润滑系统


    从 2010 年收购林肯(Lincoln) 公司起,斯凯孚工程师开发了适用于石油和天然气行业应用的润滑系统,这些系统采用了可满足行业特定要求的定制系统组件。 斯凯孚自动润滑系统能在设备运行时,于适当的时间在适当的位置提供所需确切数量的适当润滑剂,而且不会导致生产停机。 斯凯孚自动润滑系统可以延长轴承和机器的寿命,提高机器的可靠性与正常运行时间,并减少多达 50%的润滑剂消耗。

    “大多数的泵和透平机械 OEM 与最终用户都在寻求提高资产可靠性、改善资产生命周期管理和降低总拥有成本的方法。 我们针对这些客户目标持续开展产品开发和创新。”斯凯孚传统能源业务部业务发展总监 Marty Herzog 表示。

    2014 泵和透平机械研讨会在美国德克萨斯州休斯顿的乔治布朗会议中心举办。

    为要求苛刻的离心机和无油螺杆压缩机应用制造压缩机轴封的斯凯孚集团子公司 Kaydon Ring & Seal,将在 1720 号展台进行展示。


    敬请各位参观人员莅临斯凯孚1351 号展台。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系:
    Monique Turner,+1 267 436 6836;+1 215 801 8722;Monique.Turner@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (7.3 MB)

SKF logo