斯凯孚(SKF)将在 2014 年德国汉堡风能展展示卓越的风力发电机密封解决方案

  • 新闻故事

    2014年09月23日 14:00 CEST

    斯凯孚(SKF)将在 2014 年德国汉堡风能展展示其 HSS 增强型全橡胶密封件,这些密封件可为风力发电机带来更高的可靠性和生产效率。


    瑞典哥德堡,2014 年 9 月 23 日 极具创新性的增强型 HSS 密封件系列由斯凯孚专门开发,旨在保护在恶劣工况下的大尺寸轴承,例如风力发电机轴承。 HSS 密封件采用成熟的密封唇设计和增强设计理念,具有极高的稳定性。 这些密封件是全橡胶产品,它们还能适应安装沟槽的要求,便于安装。


    斯凯孚的 HSS 密封件采用斯凯孚开发的抗臭氧抗辐射材料 - SKF Duratemp (HNBR) 制成。 该材料已被成功地运用于风能行业,并被进一步开发用于在要求最苛刻的应用中确保最佳的性能。 密封唇部分采用的是标准级别的上述高性能材料,而与沟槽接触的密封主体部分则采用高硬度的材料, 从而提高运行和安装时的稳定性。 这一密封件增强设计理念允许剖分式设计,便于安装与更换。 光滑平整的外径具有出色的静密封效果,并且当暴露在潮湿的环境中时,也不会出现尺寸变化。


    “密封件通常会被视为不重要的零件。 事实上,它们是有助于保护轴承,是确保系统性能、可靠性和效率的关键部件。 HSS 密封件可以很轻松地进行更换和安装,这对于风能行业来说是一个重要的优势,机舱内的塔身上部中的工作空间通常十分有限,在这种情况下其优势尤其明显。”斯凯孚风能行业密封件全球产品经理 Maria Conception Martin 表示。


    斯凯孚采用了灵活的 HSS 密封件制造流程。 HSS密封件可根据轴径和安装沟槽尺寸进行定制,无需额外费用,并且也不会延长交货时间。 


    2014 年德国汉堡风能展是世界上最重要的展会之一,该展会展示风能行业的创新性先进设备,将于 9 月 23 日至 26 日在德国汉堡的汉堡会议中心举行。 展会参观人员可于 B6/374 展台了解斯凯孚以及新的 HSS 密封件的相关信息 。


    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique Turner,+1 267 436 6836;+1 215 801 8722;Monique.Turner@skf.com 


    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (40.0 KB)

SKF logo