斯凯孚(SKF)将在 2014 柏林国际轨道交通技术展览会(InnoTrans 2014)上推出首个用于铁路的超越零(BeyondZero)解决方案

  • 新闻故事

    2014年09月23日 14:00 CEST

    斯凯孚(SKF)将在今年的柏林国际轨道交通技术展览会上推出三款铁路解决方案,包括用于铁路行业的第一款斯凯孚超越零(SKF BeyondZero)组合产品,旨在进一步减少能源使用

    哥德堡,2014 年 9 月 23 日: 斯凯孚将在今年九月 23-26 日在柏林举办的国际轨道交通技术展览会上为其铁路相关客户展示其解决方案,以进一步减少能源使用。斯凯孚将展出一系列当下用于铁路的解决方案,包括产业中的第一款超越零解决方案: 斯凯孚低摩擦铁路轴承密封件、斯凯孚轻质铁路轴承前盖和斯凯孚铁路轮对轴承检修服务。

    所有这些产品和服务都展现了斯凯孚致力于节约铁路行业的能源使用。 铁路运输一直处于“绿色”模式,但是斯凯孚的超越零组合解决方案在环保性能方面更进了一步。 这些斯凯孚超越零解决方案专为降低二氧化碳排放;保护有限的资源;以及从使用和有毒物质扩散方面保护环境而设计。

    斯凯孚超越零组合的三款产品包括:

    斯凯孚低摩擦铁路轴承密封件


    通过大量的研究和开发,斯凯孚低摩擦铁路轴承密封件在与斯凯孚紧凑型圆锥滚子轴承单元(SKF CTBU)一起使用时可以减少摩擦力矩和磨损。 与搭载了上一代密封件的 SKF CTBU 相比,新一代密封件可减小 13% 的轴承摩擦力矩。 这意味着大幅度摩擦减少所带来的功率损耗降低,以及火车的能源使用量降低。

    斯凯孚轻质铁路轴承前盖


    通过优化上一代轴承前盖的几何形状,斯凯孚工程师们使其重量减少达 37%。 斯凯孚轻质铁路轴承前盖仅重 3,76 kg。 其优化的设计包括一个防进水的前盖,这将提高铁路车队的能效,并降低环境影响。

    斯凯孚铁路轮对轴承检修服务


    经过斯凯孚检修或修复的轴承相较购买全新轴承而言可节约高达 55% 的费用。 斯凯孚铁路轮对轴承检修服务可根据斯凯孚的规格为一系列铁路轴承单元类型提供服务。 经过斯凯孚检修的轴承可提供与全新轴承相当的性能,但却花费显著更低的成本。

    国际轨道交通技术展览会的参观人员请移步至 22A 号展厅 606 号展台,了解斯凯孚。

    瑞典斯凯孚
    (出版物)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系:
    Monique Turner,+1 267 436 6836;+1 215 801 8722;Monique.Turner@skf.com


    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (383 KB)

SKF logo