斯凯孚(SKF)在 2014 国际摩托车及零部件交易会(EICMA 2014)上展示摩托车创新解决方案

  • 新闻故事

    2014年11月04日 14:00 CEST

    瑞典哥德堡,2014 年 11 月 4 日: 斯凯孚(SKF)将参加本年度的国际摩托车及零部件交易会(EICMA),展示其专为两轮车售后市场设计的一系列创新解决方案。 斯凯孚作为全球轮毂轴承和密封解决方案的领导者将于 2014 年 11 月 6 至 9 日在意大利米兰举办的国际摩托车及零部件交易会的 4 号馆 Q67 展台展出其前叉油封套件、前叉泥浆刮板套件、密封头装置和车轮密封套件。

    前叉油封套件具有极高的密封性能

    由斯凯孚研发的前叉油封套件具有极高的密封性能,同时又降低了静态摩擦,适用于所有高端摩托车和山地自行车。 它由一个油封和一个专为抵抗污染工作条件而设计的防尘密封件组成,可减少摩擦并限制空气抽吸,从而达到与出厂设置一致的液压性能。 对于山地自行车而言,一个密封通常结合了油封和防尘功能。


    泥浆刮板套件可减少最严苛路况中的污染


    斯凯孚泥浆刮板套件是适用于越野两轮车的创新、即用型的解决方案,它被设计安装于叉的上方,无需拆开车轮。 它可阻挡泥浆的污染并防止由此产生的摩损,从而通过改进叉的性能和密封件的工作条件来确保驾驶者的安全。 该套件包括两个叉臂泥浆刮板、用于紧固的开口销以及一份详细的说明书。


    整体式密封头装置解决方案提高驾驶者的舒适度和车辆性能


    专为提高越野车减震器性能而设计,该密封头装置是一个整体式解决方案,可在很宽的温度范围(-40 至 +150 °C)内提供密封,并且易于安装。 该装置由五个预组装的部件、一个整体式单管密封件、一个垫圈、一个轴套、一个密封头以及一个粉尘刮板组成,可确保比多部件替代解决方案安装更迅速,并且简化空气流动性。 斯凯孚提供用于简化和有效地维护密封头装置的服务套件,其中包括整体式单管密封件、轴套和刮板。


    车轮密封套件可在任何环境中保护免受严重污染


    斯凯孚车轮密封套件可减少摩擦、延长使用寿命及轴承寿命,从而使摩托车驾驶者获得一流的驾驶体验。 适用于所有摩托车轮毂,尤其是在严重污染的越野环境下,车轮密封套件可通过减少摩擦来提高密封性能。 这一专利密封件设计的另一特色就是整体式塑料防尘盖,可确保密封件抵挡高压冲洗。


    2014 国际摩托车及零部件交易会的参观者可在 4 号馆 Q67 Innteck 展台找到斯凯孚。 Innteck 作为一家知名的高品质可靠产品供应商,是斯凯孚专为两轮车设计的密封解决方案的官方经销合作伙伴。 届时,将由专业人士向参展代表团介绍所有创新产品的优势。


    瑞典斯凯孚

     (发布)


    欲知更多信息,请联系: 

    媒体关系: Monique Turner,+1 267 436 6836;+1215 801 8722;Monique.Turner@skf.com


    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 

    集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401。 www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (3.0 MB)

SKF logo