斯凯孚(SKF)推出用于电动汽车的创新产品满足汽车行业的需求

  • 新闻故事

    2014年11月21日 14:00 CEST

    斯凯孚(SKF)研发出一款电机编码器传感器轴承单元(SKF MESBU),为新一代电动和混合动力汽车提供流畅精确的电机控制,包括用于停止和起动功能的起动发电机。


    瑞典哥德堡,2014 年 11 月 21 日: 斯凯孚用于电动和混合动力汽车的电机编码器传感器轴承单元(SKF MESBU)已上市。 该技术将轴承和传感器技术整合于紧凑的单元内,是传感器轴承技术的巨大发展,尚属行业内的首创。 SKF MESBU 专为改进电动和混合动力汽车的操作性能和精度而设计和制造,包括基于起动发电机装置的停止和起动功能。 同时,它还大大简化并降低了客户的维护成本,因为传感器的性能完全不受客户组装工艺的影响。


    该技术比之前的同步电机传感器轴承更先进,由于整合了磁性传感器技术,全新的 SKF MESBU 能为异步电机控制传输精确的信号。 该单元传输增量式编码器信号,其品质和精确度等级都通过了斯凯孚认证,以实现异步电机的实时速度和方向测量。


    凭借 SKF MESBU 紧凑的设计和更强大的性能,电机的重量和尺寸都得以减少,并且为客户节省成本。 最终成果是更简便的组装工艺以及更合理化的成品。


    斯凯孚发动机和电子传动行业经理 Alberto Carlevaris 表示: “凭借电机编码器传感器轴承单元的推广,斯凯孚巩固了在提供独特轴承技术和解决方案方面的领先地位。 随着电机行业异步电机控制的发展,满足市场需求变化的技术将势在必行: 斯凯孚电机编码器传感器轴承单元恰好满足了客户的需求。 这意味着提供更多满足性能需求并减少能源消耗这类特定要求的紧凑型产品,同时为电机制造商实现更大的功率密度和更简便的组装过程。”


    SKF MESBU 是斯凯孚超越零(BeyondZero)产品和服务组合的一部分。 它们的设计对环境以及使用客户都具有积极的影响。 作为电动和混合动力汽车的关键部件,该单元将起到减少碳排放量和燃油使用量的作用。 安装更轻便、小巧的电发动机还将使车辆运行更高效。  


    斯凯孚电机编码器传感器轴承单元还有一系列的定制设计。 当用于低摩擦力矩和高速运行时,可在电机外壳上集成带法兰的传感器并采用斯凯孚新能源车用深沟球轴承。


    瑞典斯凯孚

         (发布)


    欲知更多信息,请联系: 


    倪旅泉Jerry Ni,斯凯孚中国区,企业传讯经理;+86 21 2321 2534Jerry.Ni@skf.com


    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。


    集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401。 www.skf.com


    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (135 KB)

SKF logo