斯凯孚(SKF)和 Vantage 合作,提高钻探船的可靠性并延长干船坞的间隔时间要求

  • 新闻故事

    2014年12月11日 09:00 CEST

    瑞典哥德堡,2014 年 12 月 11 日: 斯凯孚(SKF)美国公司和 Vantage Drilling, Inc.合作,整合资源以提高Vantage Titanium Explorer 和 Platinum Explorer 钻探船队的可靠性。Vantage 是一家国际领先的近海钻探承包商,运营并管理一个拥有现代化、高规格钻探设备的船队。 这些船只是专为在墨西哥湾以及其它全球石油和天然气近海盆地中最深的水域中作业而设计。 基于斯凯孚的专业状态监测系统应用技术和 Vantage 提高其钻探船机械可靠性的经营理念,这些船只将配有针对推进器和定位推进器的全面监测系统。

    斯凯孚对推进机械系统进行了仔细研究,包括轴承、润滑、齿轮箱和驱动电机,并设计了一个通过远程诊断服务支持的状态监测解决方案,将为 Vantage 提供及时的推进器机械运行状况信息,以及对可能影响钻探或推进系统运行的问题的预警。

    该系统的应用加上由斯凯孚提供的远程诊断服务将让 Vantage 符合美国船级社 (ABS) 的状态维护程序。 现在,通过应用这些系统和流程,Vantage 可以延长推进器实物检查的强制整体间隔时间,直至出现资产运营状况需要检查的情形。 这将延长资产的使用寿命,大幅节省成本,并有助于显著改善钻探船的运营利用率。

    “Vantage Drilling 公司和他们的工作人员因提供卓越的技术支持而获得业界一致认可,他们的客户包括多个大型国际和国家石油公司。 斯凯孚很荣幸能与他们合作,帮助他们不断超越技术极限。”斯凯孚在墨西哥湾市场的最终用户总监 James Henry 表示。

    “我们深知,斯凯孚多年来一直是一家关键机械部件的优质供应商,而且他们的状态监测系统和远程诊断服务非常符合我们提高最新船舶的可靠性和利用率策略。 斯凯孚为我们提供的专业支持和及时实施的解决方案给我们留下了深刻印象。”供应链和项目部门的技术服务副总裁 Bill Thomson 说道。

    斯凯孚将在位于德克萨斯州休斯顿最新通过认证的 SKF 解决方案工厂中提供监测策略和数据分析流程,而这两大技术是获得并维持 ABS 认证的重要因素。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique Turner,+1 267 436 6836;+1 215 801 8722;Monique.Turner@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (11.7 MB)

SKF logo