斯凯孚 (SKF) 提供新型林肯高性能润滑多线泵

  • 新闻故事

    2014年12月15日 14:00 CEST

    瑞典哥德堡,2014 年 12 月 15 日: 斯凯孚 (SKF) 今日宣布推出新款林肯 P212 高性能润滑多线泵,主要适用于多线润滑系统或在大型递进式系统中作为集中式泵使用。 新型泵性能可靠,为适用于严苛环境而研发,适用于多种应用场合,包括隧道掘进、采矿、橡胶混炼设备和各种润滑剂消耗较大的固定设备,并且可与选定的密封剂配合使用。

    林肯 P212 多线泵能高效输送大量润滑脂或润滑油,可使用多达 12 个泵芯。 这款多线泵采用模块化设计,安装和维护简单而经济,因为它不再需要油管来连接两个或更多的泵芯。 多功能泵采用强大的 0,55 kW (400 V 交流)电机,如果使用 50 Hz 电机,每个出油口的输送量可以轻易在 150 到 1480 cm³/h (10 到 90 in³/h)范围内调整,如果使用 60 Hz 电机,则在 180 到 1776 cm³/h 范围内调整(12 到 108 in³/h)。

    林肯P212 多线泵最大工作压力为 350 bar (5 070 psi),可以在 -20 到 +70°C(-4 至 +158°F)的温度范围内有效运行。 这款多线泵的耐用型油箱容量为 30 升(7.9 加仑),并可选配用于液位控制的超声波传感器。 其集成的刮油器可以让润滑剂即使是在寒冷天气中也能保持不结块,确保供给简易。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Monique Turner,+1 267 436 6836;+1 215 801 8722;Monique.Turner@skf.com

    斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。 

    集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (3.4 MB)

SKF logo